(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,228円 ~ 41,232円  特別価格 
税込価格
23,351円 ~ 45,355円  特別価格 

【特長】・卓越した耐久性・省音性を実現します。・GC-HP301・GC-HP3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載荷重(kg):
    300
  • 積載面サイズ(mm):
    910×610
  • 積載面高(mm):
    210
  • 車輪径(mm):
    130
  • 内容量:
    1台

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
押手高(mm)
搭載面間隔(mm)
網高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
折畳みハンドル
860
-
-
19000
1台

1個

21,228( 23,351円 )

10日目

固定ハンドル
870
-
-
18500
1台

1個

28,500円

21,420

( 23,562円 )

10日目

金網タイプ
910
-
510
31500
1台

1個

34,004( 37,404円 )

10日目

2段片ハンドル
950
500
-
28500
1台

1個

29,362( 32,298円 )

10日目

完全ロックパーキングシステム/折畳みハンドル
890
-
-
23500
1台

1個

28,534( 31,387円 )

10日目

金網タイプ/完全ロックパーキングシステム
910
-
510
35000
1台

1個

41,232( 45,355円 )

10日目

足踏式ストッパーシステム/折畳みハンドル
860
-
-
21500
1台

1個

33,900円

24,014

( 26,415円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓越した耐久性・省音性を実現します。
・GC-HP301・GC-HP307:車輪に埋込んだギアで完全にロックを掛ける方式です。パーキング機能としてご利用いただけます。
・GC-S301:足元でストッパーのオン/オフ切換えが可能です。
・GC-WB301:手元のレバーでブレーキの強弱調整が可能、坂道等を下る時に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

    GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

    GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

      プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

      プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

        自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

        自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

          自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

          自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

            自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

            自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

              ペダル式ワンタッチストッパー

              ペダル式ワンタッチストッパー

                運搬車用ストッパー/ブレーキ

                運搬車用ストッパー/ブレーキ

                  伸縮式収納キャリー

                  伸縮式収納キャリー

                    充電式運搬車アシストキャリー

                    充電式運搬車アシストキャリー

                      カナツー ジャック300ーコテイ

                      カナツー ジャック300ーコテイ

                        ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                        ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                          ブレーキストッパー

                          ブレーキストッパー

                            メーカー 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ カナツー トラスコ中山 サカエ ワキタ カナツー カナツー エスコ
                            通常価格 21,228円 12,656円 87,013円 61,591円 78,092円 86,512円 7,648円 4,377円 47,535円 180,822円 16,429円 43,090円 7,650円
                            通常出荷日 10日目   10日目   6日目   3日目   3日目   3日目   5日目~   1日目~   3日目   4日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 - - 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - - - - 樹脂製 -
                            騒音対策 あり あり - - - - - - - - - あり -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 - - 本体 オプション
                            積載荷重(kg) 300 150 - - - - - - - - - - -

                            GC-300 ゴールドキャリー(プレス運搬車)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました