(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GC-107
GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車) GC-100 ゴールドキャリー(プレスウンパンシャ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,545円
税込単価
38,000円

【特長】・卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。・GC-WB101:手元のレバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載荷重(kg):
    150
  • 積載面サイズ(mm):
    740×480
  • 積載面高(mm):
    134
  • 車輪径(mm):
    100
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

GC-107 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
押手高(mm)
搭載面間隔(mm)
網高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GC-107

GC-107

金網タイプ
855
-
510
20000
1台

1個

34,545( 38,000円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現。
・GC-WB101:手元のレバーでブレーキの強弱調整が可能、坂道等を下る時に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)の型番GC-107のページです。
型番GC-107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

    運搬車用ストッパー/ブレーキ

    運搬車用ストッパー/ブレーキ

      自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

      自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

        ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

        ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

          自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

          自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

            樹脂パレット台車 取手付

            樹脂パレット台車 取手付

              プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

              プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                運搬車用取り替えキャスター

                運搬車用取り替えキャスター

                  プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                  プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                    充電式運搬車アシストキャリー

                    充電式運搬車アシストキャリー

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                        自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                        自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                          プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                          プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                            メーカー 東正車輛 トラスコ中山 サカエ カナツー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワキタ トラスコ中山 サカエ 石川製作所
                            通常価格 12,656円 4,377円 78,092円 46,123円 86,512円 48,499円 105,453円 430円 87,013円 180,822円 18,091円 61,591円 46,600円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   3日目   7日目   3日目   3日目   5日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   3日目   6日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 - スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製
                            騒音対策 あり - - あり - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 - 本体 本体 本体
                            積載荷重(kg) 150 - - - - - - - - - - - -

                            GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GC-101
                            GC-102
                            GC-114
                            GC-S101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 押手高
                            (mm)
                            搭載面間隔
                            (mm)
                            網高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            13,033円

                            ( 14,336円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            折畳みハンドル855--11500-

                            12,656円

                            ( 13,922円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            固定ハンドル855--10500-

                            18,811円

                            ( 20,692円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            2段片ハンドル850500-16500-

                            16,047円

                            ( 17,652円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            ストッパー付/折畳みハンドル855--13000-

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました