(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GLH-130R
ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式) テーブルリフト アシブミシキ

ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式) GLH-130R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,486円
税込単価
114,935円

ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 使用油:
    タービン油:ISO VG22
  • 材質:
    メラミン焼付塗装/粉体塗装
  • 材質ポンプ部:
    ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
  • 材質シリンダー部:
    ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 荷重オーバーの時は上昇しません。

型番

GLH-130R 解除

Loading...

GLH-130R の仕様・寸法情報

商品情報

GLH-450R

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ストローク(mm)
仕様
質量(g)
ペダル回数(回)
車輪径(mm)
全長(mm)
ローラ径(mm)
ピッチ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLH-130R

130
400
720
305
790
485
ローラコンベア
47000
22
φ100ゴム
950
φ38
55
1台

1個

104,486( 114,935円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
【特長】
・油圧シリンダーです。
・ブレーキ付自在キャスターです。
・フットペダル式です。
・過負荷防止装置付です。
・早送り装置付です(約20%の荷重で切り替わります)。
・早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけました。
・緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
・急降下防止バルブ付です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 荷重オーバーの時は上昇しません。

カタログ

 

Loading...

GLH-130Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)の型番GLH-130Rのページです。
型番GLH-130Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

    ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

    ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

      テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)

      テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)

        スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

        スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

          ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

          ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

            ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

            ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

              ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

              ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

                ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                  ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                    ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

                    ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

                      ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

                      ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

                        ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

                        ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

                          ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                          ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                            メーカー 東正車輛 トラスコ中山 エスコ 花岡車輌 トラスコ中山 スギヤス 東正車輛 スギヤス 東正車輛 東正車輛 東正車輛 スギヤス スギヤス
                            通常価格 104,486円 247,900円 132,120円 82,752円 390,927円 474,957円 47,786円 172,854円 65,093円 43,219円 37,499円 65,599円 1,146,483円
                            通常出荷日 15日目   18日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   11日目~   10日目~   8日目~   15日目   15日目   15日目   4日目~   11日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター テーブルリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            ハンドル - - -
                            ジャバラ - - -
                            使用油 タービン油:ISO VG22 - - - - - タービン油:ISO VG22 - - - タービン油:ISO VG22 - -
                            材質 メラミン焼付塗装/粉体塗装 - - - - - メラミン焼付塗装/粉体塗装 - - - メラミン焼付塗装/粉体塗装 - -

                            ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GLH-200TR
                            GLH-200WTR
                            GLH-230R
                            GLH-400TR
                            GLH-450R
                            GLH-900LR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            積載荷重(Kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) ストローク
                            (mm)
                            仕様 質量
                            (g)
                            ペダル回数
                            (回)
                            車輪径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            ローラ径
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)
                            内容量

                            150,634円

                            ( 165,697円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            200490510390930540ターンテーブル9000036φ100ゴム1020φ3855-

                            240,834円

                            ( 264,917円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            2004905104951190695ターンテーブル11000062φ130ゴム830φ3855-

                            110,654円

                            ( 121,719円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            230500800330870540ローラコンベア6500036φ100ゴム1020φ3855-

                            209,634円

                            ( 230,597円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            4005906204601060600ターンテーブル14000058φ150ゴム1130φ3855-

                            170,856円

                            ( 187,942円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            4506009004001000600ローラコンベア11000042φ150ゴム1130φ3855-

                            299,180円

                            ( 329,098円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            90060012005001340840ローラコンベア200000129φ200ウレタン1470φ57100-

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました