(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,219円 ~ 65,401円
税込価格
47,541円 ~ 71,941円

ハンドルが折り畳め車載もラクラク。【特長】・重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 仕様:
    折り畳みハンドル
  • 車輪径(mm):
    φ100ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
ペダル回数(回)
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
350
570
200
600
400
19000
12
780
1台

1個

43,219( 47,541円 )

15日目

150
400
720
235
720
485
30000
22
940
1台

1個

65,401( 71,941円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルが折り畳め車載もラクラク。
【特長】
・重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。
・作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳む。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

    ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

    ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

      ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

      ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

        ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

        ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

          ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

          ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

            ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

            ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

              スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

              スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

                ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

                ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

                  ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

                    アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                    アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                      作業台リフター ハンドルレスタイプ

                      作業台リフター ハンドルレスタイプ

                        ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

                        ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

                          ビシャモン 重荷重タイプハンドパレットトラック

                          ビシャモン 重荷重タイプハンドパレットトラック

                            メーカー 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 花岡車輌 スギヤス 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス スギヤス
                            通常価格 43,219円 104,486円 247,900円 47,786円 65,093円 390,927円 82,752円 98,400円 37,499円 127,836円 41,455円 65,599円 589,750円
                            通常出荷日 15日目   15日目   18日目   10日目~   15日目   2日目~   4日目~   4日目~   15日目   13日目~   8日目~   4日目~   11日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター -
                            ハンドル - - -
                            ジャバラ - - -
                            仕様 折り畳みハンドル - - スタンダード - - - - ハンドルレス - - - -
                            車輪径(mm) φ100ゴム - - - - - - - - - - - -

                            ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました