スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぐ。...
ゴールドリフター GLH ジャバラ(油圧・足踏式)の型番GLH-250Jのページです。
型番GLH-250Jに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GLH-150J |
GLH-200WJ |
GLH-350WJ |
GLH-500LJ |
GLH-500MJ |
GLH-500MWJ |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 積載荷重(Kg) | テーブル寸法 幅(mm) | テーブル寸法 長さ(mm) | テーブル高さ 最低(mm) | テーブル高さ 最高(mm) | ハンドル | ジャバラ | ストローク (mm) | 質量 (g) | ペダル回数 (回) | 車輪径 (mm) | 全長 (mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,147円 ( 128,862円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 150 | 520 | 850 | 235 | 725 | 有 | 有 | 490 | 45000 | 22 | φ100ゴム | 1070 | - | |
252,645円 ( 277,910円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 200 | 600 | 950 | 360 | 1460 | 有 | 有 | 1100 | 105000 | 62 | φ100ゴム | 1170 | - | |
266,641円 ( 293,305円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 350 | 600 | 1050 | 405 | 1625 | 有 | 有 | 1220 | 120000 | 66 | φ150ゴム | 1280 | - | |
260,592円 ( 286,651円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 500 | 600 | 1350 | 335 | 1195 | 有 | 有 | 860 | 121000 | 66 | φ150ゴム | 1570 | - | |
188,296円 ( 207,126円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 500 | 600 | 1050 | 325 | 925 | 有 | 有 | 600 | 98000 | 42 | φ150ゴム | 1280 | - | |
313,093円 ( 344,402円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 500 | 600 | 1050 | 475 | 1725 | 有 | 有 | 1250 | 184000 | 129 | φ200ウレタン | 1320 | - |