(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドリフター GLF テーブル(油圧・足踏式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドリフター GLF テーブル(油圧・足踏式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
106,304円 ~ 171,988円
税込価格
116,934円 ~ 189,187円

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 仕様:
    テーブル
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 北海道地方、沖縄地方、離島については別途配送料を申し受けます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
フォーク厚さ(mm)
車輪寸法固定車(mm)
車輪寸法ブレーキ付自在車(mm)
脚寸法(mm)
外形寸法(mm)
ポンプ回数(無負荷時)(回)
ポンプ回数(全負荷時)(回)
荷重中心距離(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
482
620
85
903
818
58000
41
75
125
H75×J360×K460
L1040×M550×N1221
-
30
300
1台

1個

106,304( 116,934円 )

15日目

200
482
620
85
1203
1118
61000
41
75
125
H75×J360×K460
L1040×M550×N1521
-
40
300
1台

1個

118,250( 130,075円 )

15日目

200
482
620
85
1503
1418
64000
41
75
125
H75×J360×K460
L1040×M550×N1821
-
51
300
1台

1個

136,128( 149,741円 )

15日目

400
595
720
97
903
806
100000
58
80
150
H80×J400×K550
L1231×M655×N1321
14
47
350
1台

1個

152,123( 167,335円 )

15日目

400
595
720
97
1203
1106
110000
58
80
150
H80×J400×K550
L1231×M655×N1621
18
65
350
1台

1個

156,811( 172,492円 )

15日目

400
595
720
97
1503
1406
128000
58
80
150
H80×J400×K550
L1231×M655×N1921
23
80
350
1台

1個

171,988( 189,187円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
【特長】
・過負荷防止バルブ付き。
・ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できる。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けた。
・緊急時に手を放すだけで下降が停止。

(i)ご注意

  • 北海道地方、沖縄地方、離島については別途配送料を申し受けます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドリフター GLF テーブル(油圧・足踏式)

ゴールドリフター GLF テーブル(油圧・足踏式)

    ゴールドリフター GLH ジャバラ(油圧・足踏式)

    ゴールドリフター GLH ジャバラ(油圧・足踏式)

      電動ワイヤーアッパー キャスター付

      電動ワイヤーアッパー キャスター付

        サントカー 標準型フォーク式

        サントカー 標準型フォーク式

          ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

          ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

            ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

            ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)(折り畳みハンドル)

              アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

              アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                  ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                    ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                    ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                      ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                      ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                        作業台リフター ハンドルレスタイプ

                        作業台リフター ハンドルレスタイプ

                          リフトマイティ

                          リフトマイティ

                            メーカー 東正車輛 東正車輛 アサダ をくだ屋技研 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 和コーポレーション 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌
                            通常価格 106,304円 117,147円 257,250円 145,188円 104,486円 43,219円 127,836円 49,231円 93,242円 65,093円 247,900円 41,455円 376,438円
                            通常出荷日 15日目   10日目~   3日目~   16日目~   15日目   15日目   13日目~   3日目   10日目~   15日目   18日目   8日目~   4日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            ハンドル - - -
                            ジャバラ - - -
                            仕様 テーブル ジャバラ - - - 折り畳みハンドル - - スタンダード - - - -
                            内容量 1台 1台 - - 1台 1台 - - 1台 1台 - - -

                            ゴールドリフター GLF テーブル(油圧・足踏式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テーブルの有無によってフォークの幅は変わりますか?
                            A
                            テーブルの有無によってフォークの幅は変わりません。例えば、テーブルタイプGLF-H200-12TとスタンダードタイプGLF-H200-12のフォークの最大幅は同じ468mmです。

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました