(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
93,242円 ~ 226,043円
税込価格
102,566円 ~ 248,647円

狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。【特長】・狭い通路でも簡単...

詳細情報を確認する

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
積載荷重(Kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
ストローク(mm)
質量(g)
フォーク厚さ(mm)
スライド外巾(mm)
車輪寸法固定車(mm)
車輪寸法ブレーキ付自在車(mm)
脚寸法(mm)
外形寸法(mm)
ポンプ回数(無負荷時)(回)
ポンプ回数(全負荷時)(回)
荷重中心距離(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
60
700
72
902
830
47000
38
130~468
75
125
H75×J360×K460
L1120×M550×N1221
-
30
350
1台

1個

98,331( 108,164円 )

15日目

150
60
700
72
1202
1130
50000
38
130~468
75
125
H75×J360×K460
L1120×M550×N1521
-
40
350
1台

1個

109,718( 120,690円 )

15日目

200
60
600
71
900
829
46000
38
130~468
75
125
H75×J360×K460
L1020×M550×N1221
-
30
300
1台

1個

93,242( 102,566円 )

15日目

200
60
600
71
1200
1129
49000
38
130~468
75
125
H75×J360×K460
L1020×M550×N1521
-
40
300
1台

1個

105,805( 116,386円 )

15日目

200
60
600
71
1500
1429
52000
38
130~468
75
125
H75×J360×K460
L1020×M550×N1821
-
51
300
1台

1個

124,363( 136,799円 )

10日目

300
100
800
77
902
825
86000
55
215~578
80
150
H80×J400×K550
L1312×M655×N1321
14
47
400
1台

1個

145,803( 160,383円 )

10日目

300
100
800
77
1202
1125
96000
55
215~578
80
150
H80×J400×K550
L1312×M655×N1621
18
65
400
1台

1個

150,188( 165,207円 )

15日目

300
100
800
77
1502
1425
114000
55
215~578
80
150
H80×J400×K550
L1312×M655×N1921
23
80
400
1台

1個

192,687( 211,956円 )

15日目

400
100
700
75
900
825
85000
55
215~578
80
150
H80×J400×K550
L1212×M655×N1321
14
47
350
1台

1個

141,663( 155,829円 )

15日目

400
100
700
75
1200
1125
95000
55
215~578
80
150
H80×J400×K550
L1212×M655×N1621
18
65
350
1台

1個

144,827( 159,310円 )

15日目

400
100
700
75
1500
1425
113000
55
215~578
80
150
H80×J400×K550
L1212×M655×N1921
23
80
350
1台

1個

165,970( 182,567円 )

15日目

500
100
900
81
901
820
112000
55
218~581
80
150
H80×J400×K550
L1415×M655×N1361
17
58
450
1台

1個

222,864( 245,150円 )

15日目

500
100
900
81
1201
1120
122000
55
218~581
80
150
H80×J400×K550
L1415×M655×N1661
23
80
450
1台

1個

226,043( 248,647円 )

15日目

600
100
800
80
900
820
110000
55
218~581
80
150
H80×J400×K550
L1315×M655×N1361
17
58
400
1台

1個

214,747( 236,222円 )

15日目

600
100
800
80
1200
1120
120000
55
218~581
80
150
H80×J400×K550
L1315×M655×N1661
23
80
400
1台

1個

225,096( 247,606円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
【特長】
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
・低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業できます。
・独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリングです。
・ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用します。
・マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。
・過負荷防止バルブ付きです。
・フォーク巾を簡単に調整です。
・フォークのガタつきを防止する新構造マストです。
・早送り装置付きです(GLF-H150、H200には付きません)。
・レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
・ポンプペダルの形状を踏みやすくしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

    コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

    コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

      リフターリフトラー (手巻式)

      リフターリフトラー (手巻式)

        コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

        コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

          コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

          コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

            コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

            コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

              コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

              コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

                コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                  コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                  コゾウリフター バッテリーボールねじ式

                    ハンドリフト HL350/HL500

                    ハンドリフト HL350/HL500

                      コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                      コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                        コゾウリフター(足踏み油圧式)

                        コゾウリフター(足踏み油圧式)

                          バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

                          バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

                            メーカー 東正車輛 トラスコ中山 カントー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 をくだ屋技研
                            通常価格 93,242円 119,673円 243,088円 307,618円 173,403円 346,717円 145,299円 310,852円 332,431円 154,530円 417,235円 107,829円 575,404円
                            通常出荷日 10日目~   12日目~   8日目~   14日目   9日目~   14日目   14日目~   9日目~   9日目~   4日目   9日目~   9日目~   35日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            仕様 スタンダード - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました