(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドリフター GLI パワータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドリフター GLI パワータイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
238,919円 ~ 493,627円
税込価格
262,811円 ~ 542,990円

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    テーブルリフト
  • 電源電圧(V):
    3相AC200
  • 注意1:
    テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
  • 注意2:
    テーブル上で溶接作業はしないで下さい。
  • モーター出力(W):
    200
  • 内容量:
    1台

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
積載荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ストローク(mm)
仕様
質量(g)
昇降時間(秒)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
500
800
350
1800
1450
スタンダード
121000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

316,653( 348,318円 )

30日目

100
600
800
350
1800
1450
スタンダード
123000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

320,260( 352,286円 )

30日目

100
650
950
350
1800
1450
ジャバラ
146000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

493,627( 542,990円 )

30日目

200
500
800
250
1220
970
スタンダード
103000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

285,534( 314,087円 )

30日目

200
600
800
250
1220
970
スタンダード
105000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

298,420( 328,262円 )

30日目

200
650
950
250
1220
970
ジャバラ
123000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

443,210( 487,531円 )

30日目

300
400
900
155
700
545
スタンダード
88000
19/16(50Hz/60Hz)
1台

1個

238,919( 262,811円 )

30日目

300
400
1050
155
945
790
スタンダード
98000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

259,573( 285,530円 )

30日目

300
500
900
155
700
545
スタンダード
91000
19/16(50Hz/60Hz)
1台

1個

242,569( 266,826円 )

30日目

300
500
1050
155
945
790
スタンダード
101000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

262,455( 288,701円 )

30日目

300
520
1050
155
700
545
ジャバラ
108000
19/16(50Hz/60Hz)
1台

1個

301,974( 332,171円 )

30日目

300
520
1200
155
945
790
ジャバラ
120000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

354,124( 389,536円 )

30日目

300
600
900
155
700
545
スタンダード
105000
19/16(50Hz/60Hz)
1台

1個

246,690( 271,359円 )

19日目

300
650
1050
155
945
790
スタンダード
117000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

269,256( 296,182円 )

30日目

300
750
1050
155
700
545
ジャバラ
129000
19/16(50Hz/60Hz)
1台

1個

326,778( 359,456円 )

30日目

300
750
1200
155
945
790
ジャバラ
141000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

360,308( 396,339円 )

30日目

300
800
900
155
700
545
スタンダード
110000
19/16(50Hz/60Hz)
1台

1個

248,649( 273,514円 )

19日目

300
800
1050
155
945
790
スタンダード
121000
28/24(50Hz/60Hz)
1台

1個

289,965( 318,962円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできる。
ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。
作業ラインを確保する場合などに最適。
【特長】
・ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)。
・LED付フットスイッチ。
・上下限リミットスイッチ付。
・連続使用回数10万回対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドリフター GLI パワータイプ

ゴールドリフター GLI パワータイプ

    ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

    ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

      ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

      ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

        リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

        リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

          ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

          ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

            ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

            ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

              スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

              スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

                ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

                ローハイシステムリフター(スクリュー式)LH-35A

                  TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

                  TRUSCO ローハイシステムリフター(スクリュー式)

                    ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                    ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ フット式

                      ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

                      ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ フット式

                        ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

                        ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

                          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

                          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

                            メーカー 東正車輛 東正車輛 東正車輛 をくだ屋技研 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス スギヤス スギヤス トラスコ中山
                            通常価格 238,919円 133,544円 135,958円 612,045円 270,749円 84,900円 270,513円 72,169円 66,231円 568,043円 749,796円 537,058円 131,848円
                            通常出荷日 19日目~   30日目   15日目~   31日目   19日目~   8日目   9日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   9日目~  
                            詳細タイプ テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト - テーブルリフト - - - - - - - -
                            電源電圧(V) 3相AC200 AC100 - - 3相200 - - - - - - - -
                            注意1 テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。 上限、下限の位置は電源投入後、それぞれ1回目のリミットスイッチの信号を上限もしくは下限としリフターが記憶します。2回目の動作では、その位置よりも上限側は約5mm低い位置で、下限側は約3mm高い位置で停止します。 上限、下限の位置は電源投入後、それぞれ1回目のリミットスイッチの信号を上限もしくは下限としリフターが記憶します。2回目の動作では、その位置よりも上限側は約5mm低い位置で、下限側は約3mm高い位置で停止します。 - テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。 - - - - - - - -
                            注意2 テーブル上で溶接作業はしないで下さい。 テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。 テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。 - テーブル上で溶接作業をする場合は、ワークとテーブルを絶縁して下さい。 - - - - - - - -
                            モーター出力(W) 200 - 70 - - - - - - - - - -

                            ゴールドリフター GLI パワータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました