(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,566円 ~ 190,205円
税込価格
53,423円 ~ 209,226円

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    テーブルリフト
  • 使用油:
    タービン油:ISO VG22
  • 材質:
    メラミン焼付塗装/粉体塗装
  • 材質ポンプ部:
    ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
  • 材質シリンダー部:
    ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
  • 内容量:
    1台

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
積載荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
ペダル回数(回)
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
600
1200
400
1240
840
160000
168
840
1台

1個

190,205( 209,226円 )

15日目

1000
600
900
400
1000
600
135000
118
600
1台

1個

175,448( 192,993円 )

15日目

120
350
570
200
600
400
20000
8
400
1台

1個

48,566( 53,423円 )

18日目

150
400
720
235
720
485
30000
15
485
1台

1個

53,529( 58,882円 )

15日目

200
500
800
355
1460
1105
68000
48
1105
1台

1個

142,624( 156,886円 )

15日目

250
500
800
260
800
540
45000
29
540
1台

1個

70,853( 77,938円 )

15日目

350
600
900
410
1630
1220
100000
85
1220
1台

1個

151,640( 166,804円 )

15日目

500
600
1200
330
1200
870
100000
85
870
1台

1個

142,624( 156,886円 )

15日目

500
600
900
325
925
600
80000
44
600
1台

1個

98,258( 108,084円 )

15日目

500
600
900
475
1725
1250
165000
168
1250
1台

1個

182,746( 201,021円 )

15日目

500
500
800
275
800
525
62000
48
525
1台

1個

94,015( 103,417円 )

15日目

500
500
600
365
1060
695
70000
60
695
1台

1個

122,351( 134,586円 )

15日目

750
600
900
330
930
600
80000
85
600
1台

1個

140,331( 154,364円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフター。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑える。
【特長】
・油圧シリンダー。
・フットペダル式。
・過負荷防止装置付。
・急降下防止バルブ付。
・早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)

ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)

    リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

    リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

      ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

      ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

            ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                  ゴールドリフター GLI パワータイプ

                  ゴールドリフター GLI パワータイプ

                    リフターパンタ君

                    リフターパンタ君

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                        テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                        テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                            メーカー 東正車輛 をくだ屋技研 トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 スギヤス スギヤス スギヤス 東正車輛 京町産業車輌 スギヤス トラスコ中山 スギヤス
                            通常価格 48,566円 612,045円 84,900円 207,655円 131,848円 282,852円 234,915円 277,276円 238,919円 86,400円 531,013円 121,970円 604,635円
                            通常出荷日 15日目~   31日目   8日目   11日目~   9日目~   10日目~   9日目~   8日目~   19日目~   14日目~   11日目~   9日目~   12日目  
                            詳細タイプ テーブルリフト - - - - - - - テーブルリフト - - - -
                            使用油 タービン油:ISO VG22 - - - - - - - - - - - -
                            材質 メラミン焼付塗装/粉体塗装 - - - - - - - - - - - -
                            材質ポンプ部 ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 - - - - - - - - - - - -
                            材質シリンダー部 ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 - - - - - - - - - - - -

                            ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました