(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
270,749円 ~ 312,023円
税込価格
297,824円 ~ 343,225円

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。【特長】・高剛性フレー...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    テーブルリフト
  • 電源電圧(V):
    3相200
  • 使用油:
    タービン油:ISO VG32
  • 注意1:
    テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
  • 注意2:
    テーブル上で溶接作業をする場合は、ワークとテーブルを絶縁して下さい。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
積載荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ストローク(mm)
仕様
質量(g)
昇降時間(秒)
モーター出力(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
800
1050
155
905
750
スタンダード
163000
34/28(50Hz/60Hz)
550
1台

1個

312,023( 343,225円 )

19日目

150
600
600
260
820
560
スタンダード
84000
4/3(50Hz/60Hz)
550
1台

1個

270,749( 297,824円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
【特長】
・高剛性フレーム。
・油圧シリンダー。
・ユニット内蔵。
・ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)。
・過負荷防止装置。
・PCフローコントロール(下降速度調整)。
・上昇端リミットスイッチ付(調整可能)。
・フットスイッチ コード:2m。
・電源コード:4m。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

    ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)

    ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)

      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

        テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

        テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

          ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

          ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

            ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

            ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

              ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

              ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

                ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                  ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                  ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                    ビシャモン テーブルリフト 1トン用

                    ビシャモン テーブルリフト 1トン用

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                        ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                          ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                            メーカー 東正車輛 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス
                            通常価格 270,749円 48,566円 282,852円 184,738円 133,544円 98,065円 76,205円 318,696円 688,861円 637,277円 531,013円 604,635円 604,635円
                            通常出荷日 19日目~   15日目~   80日目   9日目~   30日目   30日目   14日目~   11日目   15日目   11日目~   11日目~   12日目   11日目  
                            詳細タイプ テーブルリフト テーブルリフト - - テーブルリフト テーブルリフト - - - - - - -
                            電源電圧(V) 3相200 - - - AC100 - - - - - - - -
                            使用油 タービン油:ISO VG32 タービン油:ISO VG22 - - - タービン油:ISO VG22(Hタイプ) - - - - - - -
                            注意1 テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。 - - - 上限、下限の位置は電源投入後、それぞれ1回目のリミットスイッチの信号を上限もしくは下限としリフターが記憶します。2回目の動作では、その位置よりも上限側は約5mm低い位置で、下限側は約3mm高い位置で停止します。 - - - - - - - -
                            注意2 テーブル上で溶接作業をする場合は、ワークとテーブルを絶縁して下さい。 - - - テーブル側方からの積載時:A側からは1/2、B側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。 - - - - - - - -

                            ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました