(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナ用中仕切り板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナ用中仕切り板

通常価格(税別)
304円 ~ 465円
税込価格
334円 ~ 512円

コンテナーTC-1用の仕切板。【特長】・中仕切り小と大の組み合わせによって使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ブルー
  • その他:
    オプション
  • 板厚(mm):
    4.5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外観

コンテナ用中仕切り板

コンテナ用中仕切り板

この商品の特長

0000-56-93-14
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。
専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができる。

  • 写真(上図)で大の方の凸部分の幅(中央から左右対称)
    左から : 7mm、13.3mm、25.2mm、19.2mm、31.5mm
  • 板厚 : 約4.5mm

0000-56-93-15
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。
専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができる。

  • 高さ : 約75mm
  • 幅 : 約145mm
  • 板厚 : 約4.5mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
幅(mm)
品名
メーカー品番
TGKコード
脚注
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
縦仕切り(大)
TC-L
0000569314
寸法:大の方の凸部分の幅(中央から左右対称)
左から:7mm、13.3mm、25.2mm、19.2mm、31.5mm

5個

465( 512円 )

2日目

75
145
横仕切り(小)
TC-S
0000569315
-

5個

304( 334円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンテナーTC-1用の仕切板。
【特長】
・中仕切り小と大の組み合わせによって使用。
・中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。
・専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。
【用途】
・ボトルやサンプル品の間仕切りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナ用中仕切り板

コンテナ用中仕切り板

    TC型コンテナ用専用仕切版

    TC型コンテナ用専用仕切版

      仕切板 大 TC-L ブル-

      仕切板 大 TC-L ブル-

        仕切板 小 TC-S ブル-

        仕切板 小 TC-S ブル-

          サンクレット 50F型/30F型/P#80セット

          サンクレット 50F型/30F型/P#80セット

            カード差しT2型 透明

            カード差しT2型 透明

              PC型コンテナ中仕切

              PC型コンテナ中仕切

                Fシリーズ用仕切板

                Fシリーズ用仕切板

                  サンコー カード差し100型 透明

                  サンコー カード差し100型 透明

                    サンコー カード差し3ー2型 透明

                    サンコー カード差し3ー2型 透明

                      S型コンテナ用仕切板

                      S型コンテナ用仕切板

                        サンコー カード差し99型 透明

                        サンコー カード差し99型 透明

                          メーカー 東京硝子器械 積水テクノ成型 三商 三商 アズワン 三甲 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 三甲 ヒシ 三甲
                          通常価格 304円 251円 390円 250円 6,600円 255円 526円 232円 215円 254円 500円 254円
                          通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   5日目   8日目  
                          商品タイプ その他 ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ その他 その他 その他 - - - -
                          ブルー - - - - - - クリア - - - -
                          その他 オプション オプション - - - オプション - オプション - - - -
                          板厚(mm) 4.5 - - - - - - - - - - -

                          コンテナ用中仕切り板のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました