(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾燥ラック HS23243A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾燥ラック HS23243A

通常単価(税別)
61,447円
税込単価
67,592円

【特長】・試験管やビーカーの水切り乾燥用です。・台や流しに立ててお使いください...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥ボード・ラック
  • 外形寸法(mm):
    457X180X482H
  • 収納本数(本):
    90
  • メーカー品番:
    HS23243A
  • TGKコード:
    0615229201
  • 補足説明:
    127mmのピンが18本と76mmが72本付いており、合計90本かけられます。
  • 内容量:
    1台

型番

0615-22-92-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0615-22-92-01

1台

1個

61,447( 67,592円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験管やビーカーの水切り乾燥用です。
・台や流しに立ててお使いください。壁に取付けて使うこともできます。
・127mmのピンが18本と76mmが72本付いており、合計90本かけられます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

乾燥ラック HS23243Aの型番0615-22-92-01のページです。
型番0615-22-92-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾燥ラック HS23243A

乾燥ラック HS23243A

    DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ

    DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ

      DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

      DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

        DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

        DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

          ワイヤードライボード

          ワイヤードライボード

            DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

            DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

              ステンレスバスケットワゴンNBW

              ステンレスバスケットワゴンNBW

                乾燥ラック 450X630Hmm

                乾燥ラック 450X630Hmm

                  ドライボード W(両面タイプ)

                  ドライボード W(両面タイプ)

                    ビーカー掛け(片面流し台用)

                    ビーカー掛け(片面流し台用)

                      ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

                      ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

                        ドライボード S(壁掛タイプ)

                        ドライボード S(壁掛タイプ)

                          メスシリンダーラック 小・中サイズ用/中・大サイズ用

                          メスシリンダーラック 小・中サイズ用/中・大サイズ用

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン 三商 ケニス アズワン
                            通常価格 61,447円 16,296円 15,811円 7,760円 12,540円 17,460円 64,484円 18,802円 28,130円 34,676円 95,000円 19,206円 25,487円
                            通常出荷日 19日目   9日目   9日目   7日目   1日目   9日目   12日目   3日目   24日目   1日目   2日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 乾燥ボード・ラック その他 - - - - - 乾燥ボード・ラック - その他 - - 乾燥ボード・ラック
                            外形寸法(mm) 457X180X482H - - - - - - 450X630 - - - - -
                            収納本数(本) 90 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー品番 HS23243A - - - - - - 213 - - - - -
                            TGKコード 0615229201 - - - - - - 0198198001 - - - - -

                            乾燥ラック HS23243Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました