(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去バンド 30×220mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0280-25-08-11
静電気除去バンド 30×220mm セイデンキジョキョバンド

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,424円
税込単価
2,666円

【特長】・特殊加工した繊維で人体に帯電した静電気をコロナ放電する。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リストストラップ
  • 仕様:
    その他
  • コード全長(cm):
    220
  • サイズ(mm):
    30X220
  • 重量(g):
    7
  • 特長:
    電導性膜厚み:300~1000Å
    比抵抗:5.85×10^-1~^-2Ωcm
  • 内容量:
    1個

型番

0280-25-08-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0280-25-08-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0280-25-08-11

グリーン
0280250811
1個

1個

2,424( 2,666円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工した繊維で人体に帯電した静電気をコロナ放電する。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気除去バンド 30×220mmの型番0280-25-08-11のページです。
型番0280-25-08-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去バンド 30×220mm

静電気除去バンド 30×220mm

    リストストラップ ML-301C1A

    リストストラップ ML-301C1A

      リストストラップ ML-33C1-SLA

      リストストラップ ML-33C1-SLA

        1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

        1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

          リストストラップWBR-Blue

          リストストラップWBR-Blue

            リストストラップ ZC-50

            リストストラップ ZC-50

              1.5m 帯電防止リストストラップ

              1.5m 帯電防止リストストラップ

                静電作業マット メンテナンス用

                静電作業マット メンテナンス用

                  静電気除去サービスキット(メンテナンス用)

                  静電気除去サービスキット(メンテナンス用)

                    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                    リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                      静電気除去リストバンド コードレス

                      静電気除去リストバンド コードレス

                        シリコンリストストラップバンド

                        シリコンリストストラップバンド

                          静電気除去フットストラップ

                          静電気除去フットストラップ

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ アズワン エンジニア エスコ エンジニア カスタム アズワン アズワン ブラストン エスコ
                            通常価格 2,424円 2,310円 2,300円 1,400円 1,500円 1,768円 1,820円 7,210円 6,019円 2,490円 3,176円 1,136円 2,000円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ リストストラップ リストストラップ リストストラップ - - リストストラップ リストストラップ 静電気対策メンテナンス用マット 静電気対策メンテナンス用マット リストストラップ リストストラップ - フットストラップ
                            仕様 その他 その他 その他 - - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 ワニ口クリップ付 - - バナナプラグ・ワニ口クリップ付 その他 - -
                            コード全長(cm) 220 - - - - 100 150 - - - - - -
                            サイズ(mm) 30X220 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 7 - - - - - - - - - - - -

                            静電気除去バンド 30×220mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電子機器使用時に
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/13
                            電子機器使用時に静電気を流さないために使用します。
                            LDなどは破損しやすいので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0280-25-08-12
                            0280-25-08-13
                            0280-25-08-14
                            0280-25-08-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            TGKコード 内容量

                            2,424円

                            ( 2,666円 )
                            1個 -

                            6日目

                            他色0280250812-

                            3,368円

                            ( 3,705円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            他色0280250813-

                            2,424円

                            ( 2,666円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ブルー0280250814-

                            2,424円

                            ( 2,666円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ブラック0280250816-

                            リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました