(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム吸引加圧ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0423-64-70-11
ダイアフラム吸引加圧ポンプ ダイアフラムキュウインカアツポンプ

通常単価(税別)
56,202円
税込単価
61,822円

【特長】・配管の接続位置により、真空ポンプまたは加圧ポンプとして使用可能。・接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 加圧圧力(kPa):
    150
  • 使用周囲温度(℃):
    7~40
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0423-64-70-11 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダイアフラム吸引加圧ポンプ 仕様

DAP-15

ダイアフラム吸引加圧ポンプ 仕様

DAP-30

 
型番DAP-15※2DAP-30
-Unit50Hz60Hz50Hz60Hz
実効排気速度L/min15183036
到達圧力※1Pa(kPa)39.9×103(-61.4)33.3×103(-68.0)
加圧圧力(ゲージ圧)Mpa0.150.15
使用電動機-単相、100V、40W、4P、コンデンサ運転単相、100V、90W、4P、コンデンサ運転
全負荷電流A1.02.0
質量kg3.65.0
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ9×I.D.φ5(Rc1/4)O.D.φ9×I.D.φ5(G1/4)
使用雰囲気温度範囲7~407~40
最大寸法mm115(W)×178.5(L)×153.5(H)142(W)×215(L)×180(H)
RoHS対応-

※1:到達圧力の()内はゲージ圧表示
※2:ゴム脚は付属していません。

 
商品情報を表示

0423-64-70-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
接続管径
排気速度(L/min)
到達圧力(kPa)
TGKコード
メーカー型式
重量(g)
モーター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0423-64-70-11

142×215×180H
O.D.Φ9×I.D.Φ5(G1/4)
30(36)
33.3
0423647011
DAP-30
5000
1φ、100V、90W、4P、コンデンサ運転
1台

1個

56,202( 61,822円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管の接続位置により、真空ポンプまたは加圧ポンプとして使用可能。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・デシケーターの減圧。
・ICのウェハ吸着装置、真空チャック、フィルム吸着、自動機械、包装機械。
・光学機械、真空ピンセット、医療用機械、印刷機械。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム吸引加圧ポンプの型番0423-64-70-11のページです。
型番0423-64-70-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム吸引加圧ポンプ

ダイアフラム吸引加圧ポンプ

    オイルレス吸引ポンプ

    オイルレス吸引ポンプ

      オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

      オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

        高真空ダイアフラム真空ポンプ

        高真空ダイアフラム真空ポンプ

          油回転真空ポンプ GLDシリーズ

          油回転真空ポンプ GLDシリーズ

            オイルフリー真空ポンプ

            オイルフリー真空ポンプ

              圧送機マルチポンプ

              圧送機マルチポンプ

                手動式ピストンポンプ

                手動式ピストンポンプ

                  油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

                  油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

                    ベルト駆動式油回転真空ポンプ

                    ベルト駆動式油回転真空ポンプ

                      オイルミストコレクタ超小型油煙回収機 KDC-M01シリーズ

                      オイルミストコレクタ超小型油煙回収機 KDC-M01シリーズ

                        真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

                        真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ

                          ロータリーベーン真空ポンプ

                          ロータリーベーン真空ポンプ

                            メーカー アルバック機工 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 精和産業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 36,402円 67,769円 74,353円 157,730円 150,026円 1,599円 659,341円 98,247円 67,899円 141,599円 346,388円 31,282円 269,500円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   1日目~   12日目   1日目   15日目~  
                            商品タイプ 送液ポンプ - - - - - 送液ポンプ ハンディーポンプ - - - - -
                            電源 AC100V 50/60Hz - - - - - - - - - - - -
                            加圧圧力(kPa) 150 - - - - - - - - - - - -
                            使用周囲温度(℃) 7~40 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ダイアフラム吸引加圧ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。
                            A
                            ポンプ内部を大気圧に戻してください。
                            Q 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)、ゴミやホコリ等の吸引する可能性がある。
                            A
                            吸引しないでください。
                            Q 加圧で使用する場合の圧力は?。
                            A
                            0.15MPa(G)以下
                            Q 屋外にて設置使用可能がある。
                            A
                            屋内専用のポンプです。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0423-64-70-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            接続管径 排気速度
                            (L/min)
                            到達圧力
                            (kPa)
                            TGKコード メーカー型式 重量
                            (g)
                            モーター 内容量

                            36,402円

                            ( 40,042円 )
                            1個 -

                            2日目

                            115×178.5×153.5HO.D.Φ9×I.D.Φ5(Rc1/4)15(18)39.90423647002DAP-1536001φ、100V 40W 4P、コンデンサ運転-

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました