(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジグソー刃(木工用)

ジグソー刃(木工用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【用途】木材の切断作業に使用できます。【特長】ジグソーなどの電動切断工具と合わ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木材
  • 商品タイプ:
    ボッシュタイプ
  • 全長(mm):
    116
  • 有効刃長(mm):
    87.5
  • トラスココード:
    733-8961
  • 質量(g):
    6000
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

EZ9SXWJ0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9SXWJ0

1個

2個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
木材の切断作業に使用できます。
【特長】
ジグソーなどの電動切断工具と合わせて使用できます。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

EZ9SXWJ0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー刃(木工用)の型番EZ9SXWJ0のページです。
型番EZ9SXWJ0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジグソー刃(木工用)

ジグソー刃(木工用)

    ジグソー刃(金工用)

    ジグソー刃(金工用)

      ジグソー刃 6641617

      ジグソー刃 6641617

        ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

        ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用

          兼用ジグソー替刃

          兼用ジグソー替刃

            メーカー Panasonic Panasonic リョービ ボッシュ ハウスビーエム
            通常価格 1,800円 1,800円 942円 2,006円 1,690円
            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~  
            用途 木材 - アルミ合金 / 木材 / 石こうボード - -
            商品タイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ ボッシュタイプ 兼用タイプ
            全長(mm) 116 76 76 100 -
            有効刃長(mm) 87.5 50 45 74 -
            トラスココード 733-8961 733-8945 - - -

            ジグソー刃(木工用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました