(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

通常単価(税別)
5,400円
税込単価
5,940円

【特長】質量が210000gの切断用ディスクグラインダー100トイシカバーです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • トラスココード:
    733-9062
  • 質量(g):
    210000
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

型番

EZ9X211 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9X211

1個

1個

5,400( 5,940円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
質量が210000gの切断用ディスクグラインダー100トイシカバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー100トイシカバー切断用の型番EZ9X211のページです。
型番EZ9X211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

    ホイルガード

    ホイルガード

      マジック式スポンジ 170mm

      マジック式スポンジ 170mm

        ウールパッド(マジック式/190mm)

        ウールパッド(マジック式/190mm)

          ウールボンネット

          ウールボンネット

            サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

            サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

              ウールパッド(マジック式/180mm)

              ウールパッド(マジック式/180mm)

                充電器 C5-S1230

                充電器 C5-S1230

                  ジスクフランジ 6075967

                  ジスクフランジ 6075967

                    メーカー Panasonic HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ リョービ マキタ パオック リョービ
                    通常価格 5,400円 6,600円 2,151円 3,950円 4,200円 6,934円 4,267円 5,147円 1,267円
                    通常出荷日 4日目   1日目   7日目   3日目   3日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                    種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ
                    トラスココード 733-9062 - - - - - - - -
                    質量(g) 210000 - - - - - - - -
                    RoHs対応 対応 - - - - - - - -
                    内容量 1個 - - - - - - - -

                    ディスクグラインダー100トイシカバー切断用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました