(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電池パック 18V 5.0Ah

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電池パック 18V 5.0Ah

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,866円 21,489円
税込単価
24,053円 23,638円

【特長】電圧が18Vで電池容量が5Ah、質量が710gの電池パックです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • タイプ:
    LJ
  • トラスココード:
    777-1908
  • 電圧(V):
    18
  • 容量(Ah):
    5.0
  • 質量(g):
    710
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9L54

1個

1個

21,866円

21,489

( 23,638円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電圧が18Vで電池容量が5Ah、質量が710gの電池パックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池パック 18V 5.0Ahの型番EZ9L54のページです。
型番EZ9L54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電池パック 18V 5.0Ah

電池パック 18V 5.0Ah

    電池パック 14.4V 5.0Ah

    電池パック 14.4V 5.0Ah

      電池パック 18V 3.0Ah

      電池パック 18V 3.0Ah

        バッテリー/リチウムイオン電池

        バッテリー/リチウムイオン電池

          リチウムイオン電池(18V)

          リチウムイオン電池(18V)

            ニッケル水素電池15.6V

            ニッケル水素電池15.6V

              ニッケル水素電池パック24V

              ニッケル水素電池パック24V

                ニッケル水素電池パック12V

                ニッケル水素電池パック12V

                  ライトアングルアタッチメント

                  ライトアングルアタッチメント

                    メーカー Panasonic Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) Panasonic Panasonic Panasonic DREMEL
                    通常価格 21,866円 18,461円 16,075円 5,740円 17,302円 22,314円 26,298円 16,424円 6,565円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                    種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                    タイプ LJ LJ PN - - N N H -
                    トラスココード 777-1908 777-1886 777-1894 - - 733-8643 395-0255 733-8619 -
                    電圧(V) 18 14.4 18 - - 15.6 24 12 -
                    容量(Ah) 5.0 5.0 3.0 - - 2.8 2.8 1.9 -

                    電池パック 18V 5.0Ahのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    予備バッテリー
                    評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                    充電ドリルドライバーにて使用。満充電からのもちは良いが、点滅まで使用してからの充電はかなり時間がかかる。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました