(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】SDSプラス型シャンクのEZ78A1用ビットアダプターです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 全長(mm):
    60
  • トラスココード:
    818-2658
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

型番

EZ9HX403 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9HX403

1個

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
SDSプラス型シャンクのEZ78A1用ビットアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)の型番EZ9HX403のページです。
型番EZ9HX403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

    電池アダプタ

    電池アダプタ

      ソケットアンビル

      ソケットアンビル

        アイシールド

        アイシールド

          インパクト用スイングホルダー マキタ用

          インパクト用スイングホルダー マキタ用

            インパクト用スイングホルダー 日立用

            インパクト用スイングホルダー 日立用

              コーケン インパクトスタッドプラー

              コーケン インパクトスタッドプラー

                電池パック 18V 5.0Ah

                電池パック 18V 5.0Ah

                  14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

                  14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

                    電池パック 14.4V 5.0Ah

                    電池パック 14.4V 5.0Ah

                      メーカー Panasonic Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) SK-11 SK-11 KOKEN 山下工業研究所 Panasonic Panasonic Panasonic
                      通常価格 2,200円 7,019円 3,400円 6,327円 3,296円 3,296円 3,763円 21,866円 11,562円 18,461円
                      通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                      全長(mm) 60 - 48 - - - - - - -
                      トラスココード 818-2658 777-1860 824-6666 - - - - 777-1908 760-3754 777-1886
                      RoHs対応 対応 対応 - - - - - 対応 対応 対応
                      内容量 1個 1個 - - - - - 1個 1個 1個

                      ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました