(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケル水素電池パック24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッケル水素電池パック24V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,298円
税込単価
28,928円

【特長】・電池パックです・ニッケル水素電池パック(Ni-MH)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • タイプ:
    N
  • トラスココード:
    395-0255
  • 電圧(V):
    24
  • 容量(Ah):
    2.8
  • 質量(g):
    920
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

型番

EZ9210S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9210S

1個

1個

26,298( 28,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池パックです
・ニッケル水素電池パック(Ni-MH)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル水素電池パック24Vの型番EZ9210Sのページです。
型番EZ9210Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケル水素電池パック24V

ニッケル水素電池パック24V

    ニッケル水素電池15.6V

    ニッケル水素電池15.6V

      ニッケル水素電池パック12V

      ニッケル水素電池パック12V

        7.2V リチウムイオン電池パック

        7.2V リチウムイオン電池パック

          ニッケル水素電池9.6V

          ニッケル水素電池9.6V

            電池パック 18V 3.0Ah

            電池パック 18V 3.0Ah

              電池パック 14.4V 5.0Ah

              電池パック 14.4V 5.0Ah

                電池パック 18V 5.0Ah

                電池パック 18V 5.0Ah

                  14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

                  14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

                    電池アダプタ

                    電池アダプタ

                      10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

                      10.8Vリチウムイオン電池パック B-1115L

                        リチウムイオン電池(18V)

                        リチウムイオン電池(18V)

                          バッテリー/リチウムイオン電池

                          バッテリー/リチウムイオン電池

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic リョービ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 26,298円 22,314円 16,424円 6,930円 15,781円 16,075円 18,461円 21,866円 11,562円 7,019円 7,272円 17,302円 5,740円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - -
                            タイプ N N H LA H PN LJ LJ LF - - - -
                            トラスココード 395-0255 733-8643 733-8619 760-3746 733-8635 777-1894 777-1886 777-1908 760-3754 777-1860 - - -
                            電圧(V) 24 15.6 12 7.2 9.6 18 14.4 18 14.4 - - - -
                            容量(Ah) 2.8 2.8 1.9 1.5 1.9 3.0 5.0 5.0 2.0 - - - -

                            ニッケル水素電池パック24Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました