(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g

通常価格(税別)
3,403円 ~ 3,603円
税込価格
3,743円 ~ 3,963円

【特長】高真空を保持するシール用、低温用グリースになります。【用途】低温での機...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HIVAC-G

2個

3,603( 3,963円 )

2日目

G30-100汎用(低温潤滑)

2個

3,403( 3,743円 )

6日目

G40-100汎用(低温潤滑)

2個

3,403( 3,743円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高真空を保持するシール用、低温用グリースになります。
【用途】
低温での機器の潤滑

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g

シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g

    真空グリース ハイバックG

    真空グリース ハイバックG

      ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

      ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

        ダイフロイルグリース

        ダイフロイルグリース

          熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

          熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

            グリース G30M/G40M 100g

            グリース G30M/G40M 100g

              シリコーングリース 白色

              シリコーングリース 白色

                モリトンCK (ガスコック専用)

                モリトンCK (ガスコック専用)

                  ナフロンペースト

                  ナフロンペースト

                    スミテック F931 (フッ素グリース)

                    スミテック F931 (フッ素グリース)

                      DOWSIL 3140 RTV Coating

                      DOWSIL 3140 RTV Coating

                        シリコングリース CL8150シリーズ

                        シリコングリース CL8150シリーズ

                          ディスクパットグリース NX28

                          ディスクパットグリース NX28

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス 信越化学工業 アズワン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 3,403円 3,415円 9,200円 11,000円 27,142円 2,620円 1,976円 1,121円 7,152円 11,611円 8,695円 3,250円 1,202円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   3日目  
                            種類 チューブ - チューブ - - 容器入り チューブ - チューブ - - - チューブ
                            容量(g) 100 - - - - - - - - - - - -

                            シリコングリース G30/G40/HIVAC 100gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました