(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルカッター刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルカッター刃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,208円
税込単価
92,629円

建設現場などにおいて、先端部が360度回転でき、CVT線200m²を切断可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • トラスココード:
    422-8243
  • 質量(g):
    1740
  • RoHs対応:
    対応
  • 付属品:
    EZ4544/EZ4641に付属のアルミケースEZ9655には、本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池バック(2個)・充電器が収納できます
  • 内容量:
    1個

型番

EZ9X301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9X301

1個

1個

84,208( 92,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設現場などにおいて、先端部が360度回転でき、CVT線200m²を切断可能なケーブルカッターの刃です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター刃の型番EZ9X301のページです。
型番EZ9X301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルカッター刃

ケーブルカッター刃

    Panasonic 角穴カッター

    Panasonic 角穴カッター

      コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

      コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

        全ネジカッター替刃

        全ネジカッター替刃

          ハイニブラ(薄板用)

          ハイニブラ(薄板用)

            超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

            超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

              キーストンカッタ(薄板用)

              キーストンカッタ(薄板用)

                メーカー Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) Panasonic サンワ電動工具 スズキ サンワ電動工具
                通常価格 84,208円 44,973円 179,066円 4,360円 162,000円 223,406円 77,003円
                通常出荷日 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                商品タイプ その他 角穴カッター 充電式鉄筋カッタ その他 板金用切断機 超音波カッター 板金用切断機
                トラスココード 422-8243 - - - - - -
                質量(g) 1740 - - - - - -
                RoHs対応 対応 - - - - - -
                付属品 EZ4544/EZ4641に付属のアルミケースEZ9655には、本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池バック(2個)・充電器が収納できます - - - - - -

                ケーブルカッター刃のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました