(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ケーブルカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ケーブルカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,288円
税込単価
71,817円

【特長】・CV線200mm2を約5秒で切断・最大切断外径Φ32mm。太いCVT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電圧(V):
    12
  • 最大切断能力CV線:
    200
  • 最大切断能力CVT線:
    60
  • 最大切断能力VVR線:
    250
  • 最大切断能力IV線:
    38
  • トラスココード:
    733-8414
  • 質量(g):
    2500
  • RoHs対応:
    対応
  • 付属品:
    本体のみ
  • 内容量:
    1個

型番

EZ3591X 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ3591X

1個

1個

65,288( 71,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CV線200mm2を約5秒で切断
・最大切断外径Φ32mm。太いCVT線もCV線も指一本で簡単に切断でき、さまざまな現場のケーブル切断作業を効率アップできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ケーブルカッターの型番EZ3591Xのページです。
型番EZ3591Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ケーブルカッター

充電ケーブルカッター

    Panasonic 角穴カッター

    Panasonic 角穴カッター

      ハイニブラ(薄板用)

      ハイニブラ(薄板用)

        ハイニブラ(厚板用)

        ハイニブラ(厚板用)

          キーストンカッタ(厚板用)

          キーストンカッタ(厚板用)

            コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

            コードレス 鉄筋カッタ CF18DSL(LJCK)・CF18DSL(NK)

              鉄筋カッタ SC191

              鉄筋カッタ SC191

                キーストンカッタ(薄板用)

                キーストンカッタ(薄板用)

                  鉄筋カッタ SC161

                  鉄筋カッタ SC161

                    全ネジカッター替刃

                    全ネジカッター替刃

                      板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                      板金用切断機“ハイニブラ”(薄板用)替刃

                        Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

                        Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

                          メーカー Panasonic Panasonic サンワ電動工具 サンワ電動工具 サンワ電動工具 HiKOKI(旧日立工機) マキタ サンワ電動工具 マキタ Panasonic サンワ電動工具 Panasonic
                          通常価格 65,288円 44,973円 162,000円 243,422円 118,952円 179,066円 203,980円 77,003円 171,649円 4,360円 5,858円 3,000円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   7日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                          商品タイプ その他 角穴カッター 板金用切断機 板金用切断機 板金用切断機 充電式鉄筋カッタ 電動油圧式鉄筋カッター 板金用切断機 電動油圧式鉄筋カッター その他 その他 その他
                          電圧(V) 12 - - - - DC18 - - - - - -
                          最大切断能力CV線 200 - - - - - - - - - - -
                          最大切断能力CVT線 60 - - - - - - - - - - -
                          最大切断能力VVR線 250 - - - - - - - - - - -

                          充電ケーブルカッターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました