(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーカッター用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ9PM13F
パワーカッター用替刃 コガタセツダンキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,020円
税込単価
9,922円

【特長】・EZ45A2(パワカッター)純正金工用替刃【用途】・電線管・水道管・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 外径(mm):
    135
  • 穴径(mm):
    20
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

型番

EZ9PM13F 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ9PM13F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
種類
刃厚(mm)
刃数
JANコード
質量(g)
付属品
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9PM13F

475-5561
薄板金工刃
1.4
50
4902704066213
1700.0
-
-
1個

1個

9,020( 9,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EZ45A2(パワカッター)純正金工用替刃
【用途】
・電線管・水道管・ハンガーレール・軽天材・リップ溝形鋼

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーカッター用替刃の型番EZ9PM13Fのページです。
型番EZ9PM13Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーカッター用替刃

パワーカッター用替刃

    防じんカッター専用替刃(鉄工用)

    防じんカッター専用替刃(鉄工用)

      防じんカッター(鉄工用)専用替刃

      防じんカッター(鉄工用)専用替刃

        180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)

        180mm/40T 超硬チップソー(一般金属用)

          ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

          ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

            305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

            305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

              305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

              305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)

                超硬チップソー(リフォーム用)

                超硬チップソー(リフォーム用)

                  335ミリ マルノコ

                  335ミリ マルノコ

                    190mm/56T 超硬チップソー

                    190mm/56T 超硬チップソー

                      52T 超硬チップソー(一般木材用)

                      52T 超硬チップソー(一般木材用)

                        メーカー Panasonic 育良精機製作所 新ダイワ工業 エスコ マキタ マキタ マキタ エスコ マキタ エスコ エスコ
                        通常価格 5,767円 14,156円 7,970円 7,710円 80,195円 71,146円 54,671円 3,570円 50,374円 3,740円 3,050円
                        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 丸ノコ 関連品 関連品
                        外径(mm) 135 - - - - - - - - - -
                        穴径(mm) 20 - - - - - - - - - -
                        RoHs対応 対応 - - - - - - - - - -
                        内容量 1個 - - - - - - - - - -

                        パワーカッター用替刃のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        機器カット
                        評価 5.0満足度:5.02020/05/18
                        可もなく不可もなく普通に切れます。
                        やはり即日発送は魅力です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EZ9PM13E
                        EZ9PP13C
                        EZ9PS13B
                        EZ9PW13C
                        EZ9PW13D
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード 種類 刃厚(mm) 刃数 JANコード 質量(g) 付属品 適合機種 内容量

                        8,488円

                        ( 9,337円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        475-5553金工刃1.23049027040662061600.0ケース、パッラリー、充電器EZ9PM13E、EZ9PM13F、EZ9PW13C、EZ9PW13D、EZ9P313B、EZ9PP13C-

                        7,568円

                        ( 8,325円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        475-5570プラスチック専用刃1.25245490771306791300.0---

                        7,430円

                        ( 8,173円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        475-5588サイディング刃1.33645490771306001300.0---

                        5,767円

                        ( 6,344円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        475-5596木工刃1.22445490771306171300.0---

                        6,831円

                        ( 7,514円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        475-5600薄板木工刃1.24845490771306241300.0---

                        マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました