(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,306円
税込単価
30,037円

【特長】・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    475-5545
  • 質量(g):
    2050
  • 適合機種:
    EZ9PM13E、EZ9PM13F、EZ9PW13C、EZ9PW13D、EZ9P313B、EZ9PP13C
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

型番

EZ45A2XW-H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ45A2XW-H

1個

1個

27,306( 30,037円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)の型番EZ45A2XW-Hのページです。
型番EZ45A2XW-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)

    【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

    【DUAL】充電パワーカッター本体のみ(金工刃付)

      充電パワーカッター 14.4V 5.0Ah

      充電パワーカッター 14.4V 5.0Ah

        充電パワーカッター 18V 5.0Ah

        充電パワーカッター 18V 5.0Ah

          充電パワーカッター 18V 3.0Ah

          充電パワーカッター 18V 3.0Ah

            充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

            充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3

              充電式マルノコ(鉄板ベース)

              充電式マルノコ(鉄板ベース)

                充電式防じんマルノコ

                充電式防じんマルノコ

                  防じんカッター専用替刃(鉄工用)

                  防じんカッター専用替刃(鉄工用)

                    バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                    バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ

                      EZ3580用山落し

                      EZ3580用山落し

                        216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

                        216mm 卓上型スライド式電動丸鋸

                          電気丸のこ

                          電気丸のこ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic EARTH MAN マキタ マキタ 育良精機製作所 ボッシュ Panasonic エスコ EARTH MAN
                            通常価格 27,306円 28,668円 63,042円 80,675円 68,096円 1,150円 12,591円 52,705円 14,156円 21,688円 700円 85,270円 8,258円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            用途 木工用 鉄工用 鉄工用 鉄工用 鉄工用 木工用 木工用 木工用 鉄工用 木工用 - - 木工用
                            商品タイプ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 関連品 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 関連品 充電式丸ノコ 関連品 丸ノコ 丸ノコ
                            グレー グレー グレー グレー グレー - - - - - - - -
                            トラスココード 475-5545 475-5537 777-1631 776-5584 777-1649 - - - - - 733-8937 - -
                            質量(g) 2050 2050 2600 2750 2550 - - - - - 6000 - -

                            【Dual】充電パワーカッター本体のみ(木工刃付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました