(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EZ3580用山落し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EZ3580用山落し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

山落としで高さピッタリ仕上がりキレイ。【特長】・ダウンライトカッター用山おとし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    733-8937
  • 質量(g):
    6000
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

型番

EZ9SXB02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9SXB02

1個

1個

700( 770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

山落としで高さピッタリ仕上がりキレイ。
【特長】
・ダウンライトカッター用山おとし刃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZ3580用山落しの型番EZ9SXB02のページです。
型番EZ9SXB02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EZ3580用山落し

EZ3580用山落し

    窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

    窯業・金属系建材用チップソー(丸のこ別売部品)

      105ミリカッタ

      105ミリカッタ

        165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

        165mm/72T・147mm/64T 超硬チップソー(一般木材用)

          52T 超硬チップソー(一般木材用)

          52T 超硬チップソー(一般木材用)

            木工用電気丸のこ CS-147PA

            木工用電気丸のこ CS-147PA

              防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

              防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

                鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)

                  超硬チップソー(ステンレス用)

                  超硬チップソー(ステンレス用)

                    超硬チップソー(一般金属用)

                    超硬チップソー(一般金属用)

                      角度付丸鋸定規

                      角度付丸鋸定規

                        メーカー Panasonic HiKOKI(旧日立工機) マキタ エスコ エスコ パオック マキタ 新ダイワ工業 エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 700円 6,028円 22,392円 3,500円 3,050円 11,715円 42,482円 83,754円 5,350円 4,070円 9,220円
                        通常出荷日 1日目   8日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 関連品 関連品 丸ノコ 関連品 関連品 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 関連品 関連品 -
                        トラスココード 733-8937 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 6000 - - - - - - - - - -
                        RoHs対応 対応 - - - - - - - - - -
                        内容量 1個 - - - - - - - - - -

                        マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました