(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,678円
税込単価
59,046円

【特長】・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。・穴あけ...

詳細情報を確認する

型番

EZ78A1X-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
最大無負荷回転数(min-1)
最大打撃数(min-1)
容量(Ah)
穴あけ能力
充電時間
無負荷回転数:高速(min-1)
打撃数:強(min-1)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合機種
RoHs対応
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ78A1X-B

-
-
-
-
コンクリート(φ3.5X深さ30mm)約170穴/(φ12.5X深さ40mm)約40穴
38分(実用充電)、54分(フル充電)
0~1000(14.4V)/0~1200(18V)
0~3800(14.4V)/0~4500(18V)
422-9436
4549077103062
1880.0
-
-
-

1個

53,678( 59,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。
・穴あけ、ねじ締めにマルチな1台です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ahの型番EZ78A1X-Bのページです。
型番EZ78A1X-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ah

    充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

    充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器

      充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

      充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

        充電用超硬ドリル3本セット

        充電用超硬ドリル3本セット

          超硬ドリル 六角シャンク

          超硬ドリル 六角シャンク

            アース棒アダプタMAX

            アース棒アダプタMAX

              ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

              ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

                26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

                  SDS‐max回転チャックアダプター

                  SDS‐max回転チャックアダプター

                    DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

                    DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式) EA810CF-1B

                      パーカッションコア

                      パーカッションコア

                        電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                        電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

                          アングルヘッド

                          アングルヘッド

                            メーカー Panasonic ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ エスコ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 53,678円 43,426円 25,947円 4,341円 3,500円 6,990円 55,719円 29,623円 4,620円 73,090円 8,890円 67,388円 38,905円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 充電ハンマードリル 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 関連部品 - 関連部品 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク - - - 六角軸シャンク SDS-maxシャンク 六角軸シャンク SDSプラスシャンク - - SDS-maxシャンク 六角軸シャンク -
                            2段階切替有無 - - - - - - - - -
                            二重絶縁 - - - - - - - - - - -

                            充電マルチハンマードリル 18V 5.0Ahのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました