(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
80,173円 63,336円
税込単価
88,190円 69,670円

【特長】・ワンクラス上の18Vパワー、作業範囲を拡大しました・高負荷作業に強い...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 充電式:
  • 重量(g):
    2150
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    160~1650
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    50~430
  • 色:
    グレー
  • 最大締付トルク高速(N・m):
    13.9
  • 最大締付トルク低速(N・m):
    40
  • トラスココード:
    776-5576
  • 容量(Ah):
    5.0
  • RoHs対応:
    対応
  • クラッチ作動トルク:
    18段切替(約1.0~6.9N・m{10~70kgf・cm}まで約0.34N・m{3.5kgf・cm}きざみ)
  • 充電時間:
    60分充電
  • 内容量:
    1個

型番

EZ7450LJ2S-H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7450LJ2S-H

1個

1個

80,173円

63,336

( 69,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンクラス上の18Vパワー、作業範囲を拡大しました
・高負荷作業に強い4ブラシモーター採用です
・モーター・スイッチ・制御機器などは防じん・耐水規格IP56に適合しています(本体と電池を装着した状態。各単体ではありません)
・Highモードでスムーズな穴あけ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレーの型番EZ7450LJ2S-Hのページです。
型番EZ7450LJ2S-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

    充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

    充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

      小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

        10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

        10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

          充電ドリルドライバー(14.4V)

          充電ドリルドライバー(14.4V)

            充電ドリルドライバー(18V)

            充電ドリルドライバー(18V)

              小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

              小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

                18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                  充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                  充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                    充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

                      メーカー Panasonic Panasonic ハイオス マキタ Panasonic BLACK AND DECKER ハイオス BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic
                      通常価格 80,173円 31,838円 32,314円 11,877円 25,577円 16,139円 37,712円 13,348円 16,382円 27,398円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   9日目   4日目   1日目  
                      電圧(V) 18 - - 10.8 - 18 - 18 - -
                      充電式 × - × -
                      重量(g) 2150 1460 - - - - - - 450 630
                      販売セット内容 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体のみ 本体のみ 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - 本体のみ - 本体のみ 本体/バッテリー
                      無負荷回転数高速(min-1) 160~1650 160~1650 - - - - - - 0~900 0~900

                      充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました