(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,559円
税込単価
107,315円

【特長】・ガラスクロス基材にふっ素樹脂をコーティングしたものです。・耐熱性・非...

詳細情報を確認する

型番

FGF-500-3-1000W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
引張強さ
破壊電圧(kV)
引裂強さ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGF-500-3-1000W

0.08
縦:6/横:4(N/cm)
4.9
縦:150/横:130(N/cm)
4582221603988
391-4291
1650.0

1個

97,559( 107,315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスクロス基材にふっ素樹脂をコーティングしたものです。
・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。

FGF-500-3-1000Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500 の型番FGF-500-3-1000Wのページです。
型番FGF-500-3-1000Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

    ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

    ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

      粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

      粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

        ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

        ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

          TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

          TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

            チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

            チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

              ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

              ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                  TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

                  TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

                    チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

                    チューコーフロー(R)ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR

                      ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

                      ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

                        ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

                        ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

                          ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102

                          ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102

                            メーカー 中興化成工業 中興化成工業 エスコ 中興化成工業 トラスコ中山 中興化成工業 エスコ 中興化成工業 トラスコ中山 アズワン アズワン 中興化成工業 中興化成工業
                            通常価格 97,559円 1,269円 4,767円 1,078円 444円 4,554円 2,260円 2,327円 376円 1,596円 6,820円 978円 5,764円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 10 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 10
                            ベージュ グレー グレー - ホワイト ベージュ ホワイト ベージュ ブラック グレー ベージュ ホワイト ベージュ
                            基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
                            最高使用温度(℃) 201~ 151~200 151~200 - 151~200 151~200 151~200 201~ 151~200 151~200 151~200 201~ 151~200

                            ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FGF-500-4-1000W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            引張強さ 破壊電圧
                            (kV)
                            引裂強さ JANコード トラスココード 質量(g)

                            110,194円

                            ( 121,213円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.1縦:10/横:5(N/cm)5縦:290/横:160(N/cm)4582221603971391-43052150.0

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました