(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電スティックインパクトドライバー 7.2V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電スティックインパクトドライバー 7.2V

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,073円 ~ 28,227円  特別価格 
税込価格
16,580円 ~ 31,050円  特別価格 

【特長】・使いやすい正逆切替スイッチ・普段お使いの充電工具と同じ操作感覚・こだ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    25
  • 充電式:
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    6.2
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~2300
  • 充電時間(分):
    35分(実用充電)、55分(フル充電)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
販売セット内容
質量(g)
トラスココード
JANコード
RoHs対応
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体/ケース/バッテリー/充電器
550
835-4257
4549077909657
-
1個

1個

24,538( 26,992円 )

1日目

一部当日出荷可能

本体/ケース/バッテリー/充電器
550
グレー
835-4258
4549077909664
-
1個

1個

24,538( 26,992円 )

1日目

本体/ケース/バッテリー/充電器
550
835-4259
4549077909671
-
1個

1個

24,538( 26,992円 )

1日目

本体/ケース/バッテリー/充電器
550
113-4694
4549980034866
-
1個

1個

28,227( 31,050円 )

1日目

本体/ケース/バッテリー/充電器
550
ピンク
113-4705
4549980034873
-
1個

1個

28,227円

27,097

( 29,807円 )

1日目

本体のみ
420
760-3606
4549077349255
対応
1個

1個

15,073( 16,580円 )

1日目

一部当日出荷可能

本体のみ
420
グレー
760-3614
4549077349262
対応
1個

1個

15,073( 16,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体のみ
420
760-3622
4549077349279
対応
1個

1個

15,073( 16,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい正逆切替スイッチ
・普段お使いの充電工具と同じ操作感覚
・こだわりの高品質
・電池の使い過ぎや高温を防止
・スイッチの長寿命化を追求
・パワフルでスピーディ
・手締めもできて作業がラク
・暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電スティックインパクトドライバー 7.2V

充電スティックインパクトドライバー 7.2V

    充電インパクトドライバー(7.2V)

    充電インパクトドライバー(7.2V)

      充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

      充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

        充電式アングルインパクトドライバTL061D

        充電式アングルインパクトドライバTL061D

          充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

          充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

            充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

            充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

              充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

              充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

                AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

                AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

                  充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

                  充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

                    充電式4モードインパクトドライバTP131D

                    充電式4モードインパクトドライバTP131D

                      バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                      バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                        充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

                        充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

                          充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

                          充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

                            メーカー Panasonic BLACK AND DECKER Panasonic マキタ KTC(京都機械工具) Panasonic ボッシュ BLACK AND DECKER マキタ マキタ ボッシュ Panasonic Panasonic
                            通常価格 15,073円 8,968円 24,503円 26,046円 31,982円 23,351円 22,471円 7,569円 9,261円 26,914円 34,965円 7,196円 15,596円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            電圧(V) 7.2 - - 18 - - DC10.8 - 10.8 14.4 DC10.8 - -
                            最大トルク(N・m) 25 - - 60 110 - 110 - 90 145 110 - -
                            充電式 - - - - - -
                            振動3軸合成値(m/s2) 6.2 - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min[[の-1乗]]) 0~2300 - - - - - - - - - - - -

                            充電スティックインパクトドライバー 7.2Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました