(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープ カチットワイヤ シングルタイプ【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,487円 ~ 1,786円
税込価格
1,636円 ~ 1,965円

【特長】・ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。【用途】・キャビネットやコン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    0.1
  • ロープ径(mm):
    1.2
  • 材質1:
    ワイヤ:ステンレス
  • 材質2:
    先端金具:真鍮
  • 材質:
    ●ワイヤ:ステンレス●先端金具:真鍮
  • 寸法A(mm):
    4
  • 寸法B(mm):
    4.5
  • 内容量:
    1袋(5個)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
4968462890507
389-2549
12.000
1袋(5個)

1パック

5個入り

1,786( 1,965円 )

1日目

0.15
4968462890514
389-2557
13.000
1袋(5個)

1パック

5個入り

1,487( 1,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
【用途】
・キャビネットやコンテナの簡易防犯用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ カチットワイヤ シングルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました