(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Y-20
ステンレスカットワイヤー アルミカシメ ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
388円
税込単価
427円

【特長】・家庭ではむずかしいワイヤーロープの両末端加工済みの製品です・細くても...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:SUS304
  • 末端処理:両アイ加工

規格表

ステンレスカットワイヤー アルミカシメ 規格表
 
商品情報を表示

Y-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
ロープ径(mm)
使用荷重(kg)
質量(g)
材質1
材質2
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-20

0.6
4968462039203
332-4435
2
80.0
26.000
ステンレス(SUS304)
スリーブ:アルミ(A5052)
1本
10

10個

388( 427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭ではむずかしいワイヤーロープの両末端加工済みの製品です
・細くても強度があり目立ちません
【用途】
・キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具
・看板などの吊り下げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカットワイヤー アルミカシメの型番Y-20のページです。
型番Y-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

    鉄製カットワイヤー PVCコーティング

    鉄製カットワイヤー PVCコーティング

      ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

      ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

          十字クリップ

          十字クリップ

            ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

            ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

              ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

              ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

                HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m

                HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1m

                  二点吊りワイヤー

                  二点吊りワイヤー

                    ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

                    ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

                      HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×6m

                      HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×6m

                        スリングバスケット

                        スリングバスケット

                          JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

                          JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック アーム産業 中村工業 スリーエッチ 日興製綱 スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ
                            通常価格 259円 357円 1,994円 1,797円 318円 10,151円 1,818円 3,016円 12,090円 1,381円 4,809円 63,323円 3,352円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   5日目   1日目   4日目   5日目   9日目   1日目~   4日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 - - ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング
                            内容量 1本 1本 - - - - - - - - - - -

                            ステンレスカットワイヤー アルミカシメのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工具の落下防止用
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/14
                            ステンレス製でさびない。錆の心配がない。信頼感がある。端末が処理してあるのですぐ使える。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Y-13
                            Y-18
                            Y-19
                            Y-21
                            Y-22
                            Y-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード ロープ径(mm) 使用荷重(kg) 質量(g) 材質1 材質2 内容量

                            337円

                            ( 371円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            100.94968462039135332-439712012.000ワイヤ:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミ(A5052)-

                            336円

                            ( 370円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            100.64968462039180332-44191.550.015.000ワイヤ:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミ(A5052)-

                            378円

                            ( 416円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            100.94968462039197332-44271.550.018.000ワイヤ:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミ(A5052)-

                            445円

                            ( 490円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            100.94968462039210332-4443280.030.000ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミ(A5052)-

                            408円

                            ( 449円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            100.64968462039227355-97932.5100.034.000ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミ(A5052)-

                            490円

                            ( 539円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            100.94968462039234355-98072.5100.041.500ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミ(A5052)-

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました