(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄製カットワイヤー PVCコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄製カットワイヤー PVCコーティング

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
357円 ~ 470円
税込価格
393円 ~ 517円

【特長】・両端アイ加工済みで、すぐに使えます。・細くても強度があり、目立ちませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    0.05
  • ロープ径(mm):
    3(4.3 被覆含む)
  • 材質1:
    ワイヤ:鉄コーティング
  • 材質2:
    スリーブ:アルミ(A5052)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.545
4968462039616
405-7058
35.000
1本

10個

430( 473円 )

4日目

1.04
4968462039623
405-7066
55.000
1本

10個

470( 517円 )

1日目

0.545
4968462039630
405-7074
35.000
1本

10個

430( 473円 )

4日目

1.04
4968462039647
405-7082
55.000
1本

10個

357( 393円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端アイ加工済みで、すぐに使えます。
・細くても強度があり、目立ちません。
・ワイヤ保護用のコーティング付です。
【用途】
・キャップやカバーなどの紛失防止金具として。
・看板などの吊り下げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄製カットワイヤー PVCコーティング

鉄製カットワイヤー PVCコーティング

    ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

    ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

      ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

      ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

        十字クリップ

        十字クリップ

          ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

          ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

            オールステンレス カットワイヤ

            オールステンレス カットワイヤ

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                スリングバスケット

                スリングバスケット

                  ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

                  ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

                    HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

                    HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

                      JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

                      JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                          ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

                          ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

                            メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン スリーエッチ コンドーテック 中村工業 トラスコ中山 スリーエッチ コンドーテック アーム産業 スリーエッチ スリーエッチ 大洋製器工業 スリーエッチ
                            通常価格 357円 259円 1,994円 318円 1,818円 309円 1,797円 63,323円 10,151円 4,863円 3,352円 895円 1,381円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   4日目   1日目~   4日目~   5日目   1日目   6日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            最大使用荷重 (ストレート吊り)(t) 0.05 - - - - - - - - - - - -
                            ロープ径(mm) 3(4.3 被覆含む) - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ワイヤ:鉄コーティング - - - - - - - - - - - -
                            材質2 スリーブ:アルミ(A5052) - - - - - - - - - - - -

                            鉄製カットワイヤー PVCコーティングのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            小型収納庫の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            小型収納庫の固定に使っています。
                            末端処理されているワイヤーでは短いものがないため、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            物の転倒防止
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/17
                            これまでは紐で結わえて、物の転倒防止としていたが、いちいち結ぶのが面倒であった。これでループを作り、スナップリングなどで止めると非常に便利がいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました