(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイパーツ(寸法C 18~45mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Y-211
ディスプレイパーツ(寸法C 18~45mm) ディスプレイパーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

【特長】・ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

Y-211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
適用ロープ径(mm)
材質3
B(mm)
使用荷重(kg)φ1.0
材質
適用ワイヤー径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-211

4968462202119
389-2603
11.500
-
-
-
-
10.0
-
●金具:真鍮(C3602)●フック:スチール(SPCC)
0.8~1.5
42
10
3.5
1個
10

2個

980( 1,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
・ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
【用途】
・ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイパーツ(寸法C 18~45mm)の型番Y-211のページです。
型番Y-211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイパーツ(寸法C 18~45mm)

ディスプレイパーツ(寸法C 18~45mm)

    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

    ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 圧着・切断タイプ

      H.H.H.クリップ

      H.H.H.クリップ

        ステンレスワイヤーロープ

        ステンレスワイヤーロープ

          天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

          天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

            十字クリップ

            十字クリップ

              壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

              壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                  ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

                  ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

                    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1.5m

                    HHH JISトゲ無し玉掛けSTARTワイヤー メッキ6mm×1.5m

                      ダブルクリップ(1個=1袋)

                      ダブルクリップ(1個=1袋)

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                          ワイヤロープ キーワイヤ

                          ワイヤロープ キーワイヤ

                            メーカー ニッサチェイン アーム産業 スリーエッチ ニッサチェイン ニッサチェイン コンドーテック ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン スリーエッチ 水本機械製作所 大洋製器工業 ニッサチェイン
                            通常価格 718円 10,151円 4,770円 10,500円 1,605円 318円 1,115円 1,950円 259円 3,225円 1,461円 895円 868円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 ロープスリング その他 その他 ロープスリング - その他 ロープスリング その他
                            その他 オプション - - - オプション - オプション オプション - - オプション - -
                            内容量 1個 - - 1巻 - - - - 1本 - - - 1袋(10個)

                            ディスプレイパーツ(寸法C 18~45mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Y-212
                            Y-231
                            Y-233
                            Y-234
                            Y-235
                            Y-236
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 適用ロープ径(mm) 材質3 B(mm) 使用荷重(kg)φ1.0 材質 適用ワイヤー径
                            (mm)
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            内容量

                            857円

                            ( 943円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104968462202126389-261110.500------●金具:真鍮(C3602)●フック:スチール(SPCC)1.2~2.05110.53.5-

                            718円

                            ( 790円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104968462202317389-262012.000金具:真鍮(C3602)ABS樹脂1.0ハイプレーンゴム10.08●金具:真鍮(C3602)●ABS樹脂●ハイプレーンゴム1391024-

                            726円

                            ( 799円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104968462202331389-26389.500金具:真鍮(C3602)座金:スチール(SPCC)--10.0-●金具:真鍮(C3602)●座金:スチール(SPCC)0.8~1.53410--

                            1,005円

                            ( 1,106円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            104968462202348389-264612.500金具:真鍮(C3602)座金:スチール(SPCC)----●金具:真鍮(C3602)●座金:スチール(SPCC)1.2~2.04210.5--

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104968462202355389-265412.500金具:真鍮(C3602)座金:スチール(SPCC)--10.0-●金具:真鍮(C3602)●座金:スチール(SPCC)0.8~1.5251036-

                            804円

                            ( 884円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104968462202362389-266218.000金具:真鍮(C3602)座金:スチール(SPCC)----●金具:真鍮(C3602)●座金:スチール(SPCC)1.2~2.03310.545-

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました