(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-971
ボルトクリップ ボルトクリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【特長】・ボルトとナットでワイヤロープを締めるタイプです。【用途】・ワイヤロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ボルト、ワッシャー:ステンレス(SUS304)、ナット:ステンレス(SUSXM7)
  • 材質:
    ●ボルト、ワッシャー:ステンレス(SUS304)、ナット:ステンレス(SUSXM7)
  • 内容量:
    1個(1S)

Loading...

P-971 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合ロープ径(mm)
適用ワイヤー径(mm)
寸法A(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-971

4968462029716
331-8621
30.000
1.50~3
1.50~3
3.1
1個(1S)
10

5個

840( 924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトとナットでワイヤロープを締めるタイプです。
【用途】
・ワイヤロープの先端を輪加工する金具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボルトクリップの型番P-971のページです。
型番P-971に関する仕様情報を記載しております。

ボルトクリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-972
P-973
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 適合ロープ径(mm) 適用ワイヤー径
(mm)
寸法A
(mm)
内容量

342円

( 376円 )
5個 あり

1日目

104968462029723431-435218.0001.21.22.5-

340円

( 374円 )
5個 あり

2日目

104968462029730331-8630100.85~10.85~12-

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました