(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Y-291
リーズロック リーズロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

【特長】・ワイヤロープで「吊る」・「張る」・「連結」がワンタッチででき、長さ調...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    本体:亜鉛ダイカスト(ZDC2)
  • 材質2:
    ツメ:スチール
  • 材質3:
    ピン・スプリング:ステンレス(SUS304)
  • 材質:
    ●本体:亜鉛ダイカスト(ZDC2)●ツメ:スチール●ピン・スプリング:ステンレス(SUS302)
  • 内容量:
    1個

Loading...

Y-291 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
A(mm)
使用荷重(kg)φ1.0
使用荷重(kg)φ2.5
使用荷重(kg)φ3.0
使用荷重(kg)φ4.0
使用荷重(kg)φ1.5
使用荷重(kg)φ2.0
適用ワイヤー径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-291

0.25~0.44
4968462202911
320-4171
20.000
-
-
-
-
-
25
45
1.5~2.0
26.6
12.2
12
1個
10

1個

540( 594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープで「吊る」・「張る」・「連結」がワンタッチででき、長さ調節も容易です。
【用途】
・アンテナの引っ張り固定。
・針金の連結にも使用可能。
・ディスプレイや看板の吊り下げ・振れ止め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リーズロックの型番Y-291のページです。
型番Y-291に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
Y-290
Y-292
Y-293
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最大使用荷重 (ストレート吊り)
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) A(mm) 使用荷重(kg)φ1.0 使用荷重(kg)φ2.5 使用荷重(kg)φ3.0 使用荷重(kg)φ4.0 使用荷重(kg)φ1.5 使用荷重(kg)φ2.0 適用ワイヤー径
(mm)
寸法A
(mm)
寸法B
(mm)
寸法C
(mm)
内容量

470円

( 517円 )
5個 あり

1日目

100.06~0.084968462202904337-743118.00019.08-----0.8~1.019119.4-

610円

( 671円 )
1個 あり

1日目

100.59~0.884968462202928320-418950.000--6090---2.5~3.036.61517.7-

1,250円

( 1,375円 )
5個 あり

1日目

101.184968462202935337-7440150.000----120--447.52129.8-

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました