(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーキュラースリーブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
315円 ~ 597円
税込価格
347円 ~ 657円

【特長】・ワイヤロープをねじ止めするタイプです。【用途】・ワイヤロープの先端を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    真鍮(C3604)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
適合ロープ径(mm)
材質
適用ワイヤー径(mm)
寸法A(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4968462029754
320-4138
37.000
-
3
●真鍮(C3604)
3
20
1個
10

10個

597( 657円 )

2日目

4968462029761
431-4361
24.000
表面処理:代用クローム
2.5
●真鍮(C3604)
2.5
18
1個
10

5個

315( 347円 )

4日目

4968462029778
320-4154
14.000
表面処理:代用クローム
2
●真鍮(C3604)
2
16
1個
10

5個

331( 364円 )

2日目

4968462029785
320-4162
10
表面処理:代用クローム
1.2~1.5
●真鍮(C3604)
1.2~1.5
15
1個(1S)
10

5個

425( 468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープをねじ止めするタイプです。
【用途】
・ワイヤロープの先端を輪加工する金具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーキュラースリーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました