(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミスリーブかしめ機

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,367円 ~ 19,747円  特別価格 
税込価格
13,604円 ~ 21,722円  特別価格 

【特長】・かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。・左右...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1丁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(g)
適用ワイヤー径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4953830075273
381-6478
1100.0
1100
1.5~3.5
1丁

1個

12,367( 13,604円 )

1日目

4953830075280
381-6486
3000.0
3000
1.5~5.0
1丁

1個

19,747円

17,827

( 19,610円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
・左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
・ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
・ワイヤロープの切断機能も備えています。
【用途】
・一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミスリーブかしめ機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました