(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTC350-3C
アルミスリーブかしめ機 替刃 アルミスリーブカシメキ カエバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,718円
税込単価
9,590円

【特長】・HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。【用途】・かしめ機専用替刃...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

型番

CTC350-3C 解除

Loading...

CTC350-3C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
質量(g)
適用品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTC350-3C

4953830075396
381-6494
500.0
-
500
適合本体:CT350-3C
1個

2個

8,718( 9,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。
【用途】
・かしめ機専用替刃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミスリーブかしめ機 替刃の型番CTC350-3Cのページです。
型番CTC350-3Cに関する仕様情報を記載しております。

アルミスリーブかしめ機 替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CTC600-5C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 質量
(g)
適用品 内容量

10,479円

( 11,527円 )
1個 あり

1日目

4953830075402381-65081500.06001500適合本体:CT600-5C-

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました