(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTS1.5
アルミスリーブかしめ機 アルミスリーブ【10個入り】 アルミスリーブカシメキ アルミスリーブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。【用途】・かしめ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 材質:
    アルミニウム
  • 内容量:
    1袋(10個)

Loading...

CTS1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
切断および圧着可能なワイヤ径(mm)
質量(g)
適用品
適用ワイヤー径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTS1.5

4953830075303
381-6516
14.000
-
-
14
専用圧着工具:CT350-3C、CT600-5C
1.5
1袋(10個)

1パック

10個入り

420( 462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
【用途】
・かしめ機専用アルミスリーブ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミスリーブかしめ機 アルミスリーブの型番CTS1.5のページです。
型番CTS1.5に関する仕様情報を記載しております。

アルミスリーブかしめ機 アルミスリーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CTS2.0
CTS2.5
CTS2.8
CTS3.0
CTS3.5
CTS4.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 切断および圧着可能なワイヤ径(mm) 質量
(g)
適用品 適用ワイヤー径
(mm)
内容量

425円

( 468円 )

10個入り

1パック あり

1日目

4953830075310381-652414.00016214専用圧着工具:CT350-3C、CT600-5C2-

620円

( 682円 )

10個入り

1パック あり

1日目

4953830075327381-653223.000242.523専用圧着工具:CT350-3C、CT600-5C2.5-

620円

( 682円 )

10個入り

1パック あり

1日目

4953830075334381-654125.000242.825専用圧着工具:CT350-3C、CT600-5C2.8-

612円

( 673円 )

10個入り

1パック あり

1日目

4953830075341381-655950.00024350専用圧着工具:CT350-3C、CT600-5C3-

829円

( 912円 )

10個入り

1パック あり

1日目

4953830075358381-656750.000243.550専用圧着工具:CT350-3C、CT600-5C3.5-

1,180円

( 1,298円 )

10個入り

1パック あり

1日目

4953830075365381-657566.00026366専用圧着工具:CT600-5C4-

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました