(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッキ付ワイヤロープ PVC被覆タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,695円 ~ 28,728円  特別価格 
税込価格
4,065円 ~ 31,601円  特別価格 

【特長】・メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体・表):
    炭素鋼
  • 内容量:
    1本

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)
全長(m)
JANコード
トラスココード
ロープ径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.036
50
4989999336528
489-1198
2、3(PVC被覆を含めた数値です)
1本

4個

3,695円

3,334

( 3,667円 )

1日目

0.036
100
4989999336535
489-1171
2、3(PVC被覆を含めた数値です)
1本

4個

6,693円

6,275

( 6,903円 )

4日目

0.036
200
4989999336542
489-1180
2、3(PVC被覆を含めた数値です)
1本

1個

14,985( 16,484円 )

1日目

0.08
50
4989999336559
489-1228
3、5(PVC被覆を含めた数値です)
1本

4個

5,407円

4,732

( 5,205円 )

2日目

0.08
100
4989999336566
489-1201
3、5(PVC被覆を含めた数値です)
1本

4個

12,373円

8,735

( 9,609円 )

4日目

0.08
200
4989999336573
489-1210
3、5(PVC被覆を含めた数値です)
1本

1個

20,786円

18,187

( 20,006円 )

1日目

0.14
50
4989999336580
489-1252
4、6(PVC被覆を含めた数値です)
1本

4個

7,076円

6,634

( 7,297円 )

4日目

0.14
100
4989999336597
489-1236
4、6(PVC被覆を含めた数値です)
1本

1個

16,704( 18,374円 )

4日目

0.14
200
4989999336603
489-1244
4、6(PVC被覆を含めた数値です)
1本

1個

28,728( 31,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
・ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッキ付ワイヤロープ PVC被覆タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました