(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L3030
カットフィルター【5~70個入り】 カットフィルター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,316円
税込単価
10,248円

【特長】・空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。・ハサミでカットできるので用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 初期圧力損失(Pa):
    71
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 捕集効率(%):
    65
  • ろ過風速(m/s):
    2.5
  • 仕様:
    難燃性

Loading...

 
カタログを表示

L3030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
本体寸法(φmm)
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L3030

4560170002960
444-4787
300×300
1.4
1箱(50枚)
10

1パック

50個入り

9,316( 10,248円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。
・ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
・様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。
・外気処理や中性能フィルタのプレフィルターとして。
【用途】
・オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアーコンの保全用に。
・塗装ブースの吸排気に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットフィルターの型番L3030のページです。
型番L3030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットフィルター

カットフィルター

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

    1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

      マシンツールフィルター

      マシンツールフィルター

        捕虫器 TFIC

        捕虫器 TFIC

          エアクリーンフィルター(一般再生用)

          エアクリーンフィルター(一般再生用)

            制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

            制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)

              橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m (1本入)

              橋本 ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m (1本入)

                不燃フィルタ(厨房排気用)

                不燃フィルタ(厨房排気用)

                  メーカー 橋本クロス エスコ エスコ アズワン 橋本クロス トラスコ中山 橋本クロス ユー・イー・エス
                  通常価格 9,316円 47,190円 2,800円 280円 47,982円 2,370円 48,255円 14,737円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   11日目   4日目  
                  商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品
                  その他 オプション オプション オプション - オプション - - -
                  初期圧力損失(Pa) 71 - - - - - - -
                  耐熱温度(℃) 120 - - - 80 - - -
                  捕集効率(%) 65 - - - - - - -

                  カットフィルターのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  工場内エアコンのフィルター代わりに
                  評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                  大きさがたまたまピッタリで自分でカットしなくても良かったので選定しました。しっかりと汚れが落ちるため良いのではないかと思います。また、白なので汚れが目立つため買い替え時期は分かりますが、お客様から見た時に見栄えが良くないので、黒色があったら良いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  L100200
                  L10050
                  L2020
                  L4040
                  L5050
                  L6060
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?JANコード トラスココード 本体寸法(φmm) 質量
                  (kg)
                  内容量

                  9,988円

                  ( 10,987円 )

                  5個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  104560170003042444-47521000×20002.11箱(5枚)

                  12,002円

                  ( 13,202円 )

                  20個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  104560170003028444-47611000×5003.31箱(20枚)

                  12,053円

                  ( 13,258円 )

                  70個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  104560170002953444-4779200×2001.11箱(70枚)

                  17,961円

                  ( 19,757円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  104560170002977444-4795400×4002.351箱(50枚)

                  20,052円

                  ( 22,057円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  104560170002984444-4809500×5003.71箱(50枚)

                  16,367円

                  ( 18,004円 )

                  30個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  104560170002991444-4817600×6003.31箱(30枚)

                  空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました