(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:W-050-T-DO-E
ろ過用フィルター プリーツフィルター WST(ダブルオープンエンド・EPDMガスケット) ダブルオープン トリプルタイプ ロカキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,532円 23,212円
税込単価
26,985円 25,533円

【特長】・WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • その他:
    オプション
  • 外径(mm):
    70
  • 質量(g):
    948.000
  • 材質1:
    FDA適合オールポリプロピレン●ガスケット:EPDM
  • 長さ(mm):
    748
  • 内径(mm):
    26
  • 最高使用温度:
    80℃
  • 奨励(推奨)交換差圧:
    0.20MPa
  • 発注単位:
    1本

型番

W-050-T-DO-E 解除

Loading...

W-050-T-DO-E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ろ過精度(μm)
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-050-T-DO-E

4540104501448
410-2819
5
1本
10

1個

24,532円

23,212

( 25,533円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集じん能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
【用途】
・電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。
・RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター
・食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ろ過用フィルター プリーツフィルター WST(ダブルオープンエンド・EPDMガスケット) ダブルオープン トリプルタイプの型番W-050-T-DO-Eのページです。
型番W-050-T-DO-Eに関する仕様情報を記載しております。

ろ過用フィルター プリーツフィルター WST(ダブルオープンエンド・EPDMガスケット) ダブルオープン トリプルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
W-004-T-DO-E
W-010-T-DO-E
W-030-T-DO-E
W-100-T-DO-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?JANコード トラスココード ろ過精度
(μm)
発注単位

26,397円

( 29,037円 )
1個 あり

1日目

104540104501417410-22740.4-

24,532円

( 26,985円 )
1個 あり

1日目

104540104501424410-24521-

24,532円

( 26,985円 )
1個 あり

1日目

104540104501431410-26313-

24,532円

( 26,985円 )
1個 あり

1日目

104540104501455410-299110-

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました