(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ろ過用フィルター カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FD-010S
ろ過用フィルター カネフィールFDシリーズ シングルタイプ ロカキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,466円
税込単価
1,613円

【特長】・メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • その他:
    オプション
  • 外径(mm):
    65
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
  • 長さ(mm):
    250
  • 内径(mm):
    30
  • 最高使用温度:
    60℃
  • 奨励(推奨)交換差圧:
    0.20MPa
  • 発注単位:
    1本

型番

FD-010S 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプその他質量(g)
FD-005Sフィルターオプション155.000
FD-075Sフィルターオプション145.000
FD-100Sフィルターオプション145.000
FD-025Sフィルターオプション150.000
FD-001Sフィルターオプション160.000
FD-S05Sフィルターオプション160.000
FD-010Sフィルターオプション155.000
FD-050Sフィルターオプション150.000
FD-003Sフィルターオプション160.000
商品情報を表示

FD-010S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ろ過精度(μm)
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD-010S

4540104500359
384-6571
155
10
1本
10

1個

1,466( 1,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
・メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
【用途】
・水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
・メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
・脱落のない構造
・理想的な密度バランス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ろ過用フィルター カネフィールFDシリーズ シングルタイプの型番FD-010Sのページです。
型番FD-010Sに関する仕様情報を記載しております。

ろ過用フィルター カネフィールFDシリーズ シングルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FD-001S
FD-003S
FD-005S
FD-025S
FD-050S
FD-075S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) ろ過精度
(μm)
発注単位

1,603円

( 1,763円 )
1個 あり

1日目

104540104500328384-6482160.0001-

1,603円

( 1,763円 )
1個 あり

1日目

104540104500335384-6512160.0003-

1,466円

( 1,613円 )
1個 あり

1日目

104540104500342384-65471555-

1,466円

( 1,613円 )
1個 あり

1日目

104540104500366384-6601150.00025-

1,466円

( 1,613円 )
1個 あり

1日目

104540104500373384-6636150.00050-

1,466円

( 1,613円 )
1個 あり

1日目

104540104500380384-6661145.00075-

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました