(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トゲ抜きレンズ ST-8015

トゲ抜きレンズ ST-8015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,515円
税込単価
1,667円

【特長】・レンズを覗けば倍率15倍、しかもトゲ抜き部分は光が抜けるポリカーボネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 倍率(倍):
    15
  • レンズ寸法(mm):
    10
  • 幅(mm):
    20
  • 奥行(mm):
    36
  • 高さ(mm):
    35
  • 品番:
    ST-8015
  • TGKコード:
    0528740106
  • 内容量:
    1個

型番

0528-74-01-06 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0528-74-01-06

1個

1個

1,515( 1,667円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズを覗けば倍率15倍、しかもトゲ抜き部分は光が抜けるポリカーボネイト製で大変見やすくなっています。
・研究現場、作業現場などでおすすめです。

商品情報

Loading...

0528-74-01-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トゲ抜きレンズ ST-8015の型番0528-74-01-06のページです。
型番0528-74-01-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トゲ抜きレンズ ST-8015

トゲ抜きレンズ ST-8015

    LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)

    LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)

      クリップルーペミニ

      クリップルーペミニ

        LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

        LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

          ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

          ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

            LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

            LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)

              点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)

              点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)

                ツインルーペ

                ツインルーペ

                  コンテック 虫眼鏡

                  コンテック 虫眼鏡

                    虫めがね

                    虫めがね

                      まるごとルーペ(短)

                      まるごとルーペ(短)

                        単眼LEDライト付ルーペスタンド

                        単眼LEDライト付ルーペスタンド

                          ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)

                          ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)

                            メーカー 東京硝子器械 エンジニア 池田レンズ工業 エッシェンバッハ 京葉光器 エッシェンバッハ エスコ 京葉光器 コンテック(ライト) コンテック(ライト) コンテック(ライト) 東京硝子器械 シンワ測定
                            通常価格 1,515円 3,081円 961円 11,618円 1,763円 11,089円 1,800円 5,050円 1,949円 960円 777円 24,202円 3,450円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   3日目~   2日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ その他光学機器 ポケットルーペ - 手持ちルーペ ヘッドルーペ 手持ちルーペ 点検鏡 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ スタンドルーペ 手持ちルーペ
                            倍率(倍) 15 10 / 4 / 6 4.5 - - - 等倍 15x・10x 10 / 2 - 2.5 - -
                            レンズ寸法(mm) 10 φ23 30 - 28X75 / 28×75 - - 各々φ21 - - - - -
                            幅(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 36 - - - - - - - - - - - -

                            トゲ抜きレンズ ST-8015のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金属のトゲ抜き
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/22
                            トゲを抜く場合最初に大まかな刺さった範囲を確認し、次にピンポイントで探すのですが、この製品の場合「大まかな場所」探しが出来ずレンズを覗くといきなり狭い範囲になってなってしまうのでトゲの刺さった場所周辺を見極めるのには適していないのではと感じます。
                            倍率を多少下げてももう少し大きなレンズでも良いのではないでしょうか。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました