(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロセブン耐震マット 厚さ5mm【1~4個入り】

プロセブン耐震マット 厚さ5mm
通常価格(税別)
3,464円 ~ 3,697円
税込価格
3,810円 ~ 4,067円

優れた柔軟性と強力な粘着力を併せ持つ転倒防止用品。【特長】・新素材のゲルがあら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止マット
  • 厚さ(mm):
    5
  • 適応温度(℃):
    -20℃~75℃
  • 特長:
    震度7クラスに対応

型番

0813-87-28-05 解除

Loading...

商品情報

優れた柔軟性と強力な粘着性を併せ持った転倒防止用の耐震ゲルマット

対象物の底面に貼るだけで、震度7クラスの地震からの転倒を防止できる、新素材のゲル状のマット。

プロセブン耐震マット ブルー(青)P-N30L(4枚入)

プロセブン耐震マット ブルー(青)P-N30L(4枚入)

プロセブン耐震マット クリア(透明)P-N30C(4枚入)

プロセブン耐震マット クリア(透明)P-N30C(4枚入)

プロセブン耐震マットについて

プロセブン耐震マットの図

プロセブン耐震マットは固体と液体の両方の性質を併せ持つゲル(GEL)に、粘着性と低反発弾性をプラスした新素材。
柔軟性と粘着力により、揺れに追随し、すぐれた振動対応能力を発揮。また、難燃性、耐候性、絶縁性、引っ張り強度など、今までの素材に無かった新しい物性を持つ。
オフィス、工場などでの耐震・BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振・防音など、様々な用途に活用できる。
プロセブン耐震マットは、耐震試験や粘着力試験をはじめ、多くの公的機関の安全基準に合格・認定を受けた全省庁入札資格(90573)製品。
その性能は、耐久性・安全性・粘着力に非常に優れており、官公庁、電機メーカー、自動車メーカー、金融機関、大学、病院など幅広い納入実績あり。

プロセブン耐震マットの取り付け方法

ご使用前に設置場所や設置物底面のゴミ・ホコリ・水などをきれいに取り除く。※接地面が汚れていますと性能が低下します。

ご使用前に設置場所や設置物底面のゴミ・ホコリ・水などをきれいに取り除く。
※接地面が汚れていますと性能が低下します。

設置の時は標準スタンド底面のゴム足等を避け、必ず平坦な面にバランスよく安定するように貼る。

設置の時は標準スタンド底面のゴム足等を避け、必ず平坦な面にバランスよく安定するように貼る。

荷重が掛かると本製品が伸びて拡がりますので、少し内側に設置する。

荷重が掛かると本製品が伸びて拡がりますので、少し内側に設置する。

設置後は粘着を安定させるため、しばらくは触れない。※保護フィルムは必ずはがして設置してください。

設置後は粘着を安定させるため、しばらくは触れない。
※保護フィルムは必ずはがして設置してください。

プロセブン耐震マットの取り外し方法

本製品は粘着力が強力なため、端からゆっくりと剥がす。※設置物をひねったり、かたヘラのような物を接地面と本製品の間に入れると剥がれやすくなります。※剥がれにくい時は、テレビとスタンドを外して作業をしていただくと、より剥がしやすくなります。※急激に剥がすと接地面が破損する恐れがあります。
    本製品は粘着力が強力なため、端からゆっくりと剥がす。
  • ※ 設置物をひねったり、かたヘラのような物を接地面と本製品の間に入れると剥がれやすくなります。
  • ※ 剥がれにくい時は、テレビとスタンドを外して作業をしていただくと、より剥がしやすくなります。
  • ※ 急激に剥がすと接地面が破損する恐れがあります。

プロセブン耐震マットの設置例

オフィス・事務所向けの設置例

オフィスのBCP(事業継続計画)対策に。

オフィスのBCP(事業継続計画)対策に。

家庭用の 設置例

プロセブン耐震マットは固体と液体の性質(GEL)を持ち、強力な粘着性で家具やテレビなど身の回りのものに敷くだけで簡単に固定ができ、地震対策に有効。美術工芸品やAV機器など大切な財産に。

プロセブン耐震マットは固体と液体の性質(GEL)を持ち、強力な粘着性で家具やテレビなど身の回りのものに敷くだけで簡単に固定ができ、地震対策に有効。美術工芸品やAV機器など大切な財産に。

設置・使用上の注意

  • 底面が平らではないものには、使用しないでください。
  • 本製品で物を吊り下げないでください。
  • ふっ素樹脂加工など撥水性の物には使用できません。
  • 本製品は食べられません。
  • 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
  • 温度(50℃以上)湿度(60%以上)の環境では耐用年数が短くなることがあります。
  • 接地面の塗装・塗料によっては変色する場合があります。
  • 本製品は、地震の被害を最小限におさえる商品です。本製品使用により発生した破損事故や、地震による存在に対して責任を負うものではありません。

開発秘話

 

阪神大震災を契機に製品開発をスタートしました。プロセブン耐震マットはその後、約5年の歳月と耐震マットひと筋ならではの豊富な試験データと商品知識を費やし誕生しました。

型番リスト

型番
寸法
耐荷重(kg)
入数
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0813-87-28-05

ブルー
100×100mm
1枚=100
1枚
P-N1001L
0813872805
1枚

1個

3,464( 3,810円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた柔軟性と強力な粘着力を併せ持つ転倒防止用品。
【特長】
・新素材のゲルがあらゆる揺れに追随し、対象物の底面に貼るだけで震度7クラスの地震からの転倒を防止。
・粘着力試験やオフガス分析試験、難燃性試験等10以上の第三者機関による豊富な試験データがある。
・透明タイプは透明なので設置後の美観を損なわない。
・地震における家具・家電・OA機器・生産機械などの装置の転倒を防止します。
・敷くだけの簡単設置で取外しができます。
・固体と液体の両方の性質をあわせもつGELで、ゆっくりはがすときれいにはがれます。
・前後・左右・上下の揺れにも対応します。
・水洗いで粘着力が復活するので、繰返し使用可能です。
【用途】
・オフィス環境では、PCモニター・サーバーやキャビネット等。
・穴あけ作業が困難なクリーンルーム内や卓上備品の転倒防止に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロセブン耐震マット 厚さ5mm

プロセブン耐震マット 厚さ5mm

    転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー

    転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー

      耐震マット エコタイプ

      耐震マット エコタイプ

        メーカー 東京硝子器械 アイリスオーヤマ プロセブン
        通常価格 3,464円 1,201円 2,039円
        通常出荷日 2日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 転倒防止マット - 転倒防止マット
        厚さ(mm) 5 - -
        適応温度(℃) -20℃~75℃ - -
        特長 震度7クラスに対応 - -

        プロセブン耐震マット 厚さ5mmのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        いろいろな場面で利用できます
        評価 5.0満足度:5.02018/04/25
        防振したい場所に限らず、置物の固定や高さ調整にも利用できて便利です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 耐用年数はどの位ですか?
        A
        5~7年での交換をおすすめしています。
        Q 材質はなんですか?
        A
        ポリウレタンです。
        Q 取外し後にあとは残りますか?
        A
        大理石や木材等吸水性の高い素材は使用後にあとが残る場合がございます。

        転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました