(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MD-20-W-100-25-PACK
牧草用ラップフィルム補修用 MD-20【18個入り】 ボクソウヨウラップフィルムホシュウヨウ MD-20

牧草用ラップフィルム補修用 MD-20 MD-20-W-100-25-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,256円
税込単価
29,982円

牧草用ラップフィルムの補修用テープ。【特長】・手で簡単に切れる。・耐候性に優れ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    100
  • テープ長さ(m):
    25
  • 手で切れる:

型番

MD-20-W-100-25-PACK 解除

Loading...

MD-20-W-100-25-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

牧草用ラップフィルム補修用の外観

牧草用ラップフィルム補修用の外観

  • 幅:100mm
  • 長さ:25m
  • 色:ブラック、ホワイト

牧草用ラップフィルム補修用の物性

試験項目厚さ
(mm)
粘着力保持力ボールタック
(No.)
ステンレス板
(N/25mm)
PO系フィルム
(N/25mm)
ステンレス版
(mm)
ストレッチフィルム
(mm)
測定値0.1826150.21.28

※上記の数値は測定値の一例で、保証値ではありません。

使用上のご注意

  • 人体に直接貼らないでください。
  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、埃、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、あらかじめご確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-20-W-100-25-PACK

-
白系

1パック

18個入り

27,256( 29,982円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

牧草用ラップフィルムの補修用テープ。
【特長】
・手で簡単に切れる。
・耐候性に優れるので長期使用可能。
・牧草用ラップフィルムに強力に接着する。
【用途】
・牧草用ラップフィルムの補修用に。

Loading...

MD-20-W-100-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牧草用ラップフィルム補修用 MD-20の型番MD-20-W-100-25-PACKのページです。
型番MD-20-W-100-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牧草用ラップフィルム補修用 MD-20

牧草用ラップフィルム補修用 MD-20

    100mmx20m シート補修粘着テープ

    100mmx20m シート補修粘着テープ

      貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

      貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

        シート補修用強力粘着テープ

        シート補修用強力粘着テープ

          セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ

          セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ

            75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

            75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

              50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

              50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

                エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M

                エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M

                  80mmx10m フィルム補修テープ EA944NW-1A

                  80mmx10m フィルム補修テープ EA944NW-1A

                    ターピー粘着シート

                    ターピー粘着シート

                      2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                      2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                        140mmx25m 幌補修テープ

                        140mmx25m 幌補修テープ

                          農業用両面テープ K-13-DCL

                          農業用両面テープ K-13-DCL

                            メーカー ダイヤテックス エスコ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) ユタカメイク トラスコ中山 エスコ エスコ もりや産業 エスコ 萩原工業 エスコ エスコ ダイヤテックス
                            通常価格 27,256円 11,863円 5,054円 275円 48,552円 9,390円 7,550円 3,015円 930円 7,566円 740円 17,500円 1,197円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 100 100 - 100 - - - - 80 100 - - -
                            テープ長さ(m) 25 20 - - - - - - 10 20 - - -
                            手で切れる - - - - - - - - - - -

                            牧草用ラップフィルム補修用 MD-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 50ミリ幅はないのですか?
                            A
                            こちらの商品は100ミリ幅のみになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MD-20-B-100-25-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            27,256円

                            ( 29,982円 )

                            18個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ブラック-

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました