(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO991L-W
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991  ニトリルツカイキリテブクロ(コナナシ)No.991

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,998円
税込単価
2,198円

ニトリル製で粉なしタイプの100枚入り使いきり薄手ゴム手袋。 【特長】 ・薄く...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 個装寸法:
    240×75×130
  • 外装寸法:
    503×236×263
  • 全長(cm):
    24.5
  • 仕様2:
    食品衛生法適合
  • 材質:
    ニトリル
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

NO991L-W 解除

Loading...

製品仕様

ニトリル使いきり手袋100枚

ニトリル使いきり手袋100枚

  • 左右両用のため、片手でも使えて経済的。
  • 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋。
  • 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つき。
  • 耐熱性に優れており、煮沸消毒可能。
  • 食品衛生法適合。
  • 天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がない。
  • 粉なし裏面加工により食品加工業、精密製品加工業における異物混入の心配を削減。
  • カラーはホワイトとブルー。
  • 食品加工、機械回り・油作業、介護、農業・園芸に便利。
全長寸法(幅×高さ×奥行き)
24.5cm個装(mm)外装(mm)
240×75×130503×236×263
商品情報を表示

NO991L-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
梱包重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NO991L-W

NO991L-W

L
4901070754939
ホワイト
7.9
1箱(100枚)

3個

1,998( 2,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ニトリル製で粉なしタイプの100枚入り使いきり薄手ゴム手袋。
【特長】
・薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適している。
・ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品、オイル、グリスに強い耐性がある。
・左右両用の為、片手でも使えて経済的。
・食品衛生法適合。
【用途】
・食品加工・機械まわりの油を取り扱う作業・農業、園芸に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 の型番NO991L-Wのページです。
型番NO991L-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

    ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

    ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

      使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

      使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

        メーカー エステー エステー トラスコ中山
        通常価格 1,980円 2,280円 1,783円
        通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目  
        使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て
        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム 天然ゴム
        個装寸法 240×75×130 240×75×130 -
        外装寸法 503×236×263 511×262×281 -
        全長(cm) 24.5 24 -

        ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 のレビュー

        評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

        高評価レビュー

        使い捨て
        評価 4.0満足度:4.02020/06/19
        使い切りタイプなので
        衛生的には安心で
        つかいやすいです
        結構丈夫です

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        使い捨て
        評価 4.0満足度:4.02020/06/19
        使い切りタイプなので
        衛生的には安心で
        つかいやすいです
        結構丈夫です

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        塗料を混合する際に使用
        評価 4.0満足度:4.02018/06/13
        塗料を混合する際に使用しています。ニトリルゴムは薬品に強いので選定しました。少量の塗料をスプーンのようなもので混ぜる際に手に付着しないように手袋を使用していますが、手袋に付着しても手までは浸透しません。薄手でフィット感もあると思います。以前キャンペーンで安く売っていた時に購入した他商品は耐久性がよくなかったのですが、この商品は耐久性もあると思います。値段も手頃で納期も良いので満足しています。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        現場作業
        評価 4.0満足度:4.02021/09/23
        ゴム手袋のインナーとして使用することでゴム手袋内側が臭くなるのを防ぐことができる。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        何にでも使える
        評価 5.0満足度:5.02020/09/29
        手が汚れる作業、手を汚したくないとき等など様々な用途に使えます。使い捨てでお値段もお安く使いやすいです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        NO991L-B
        NO991M-B
        NO991M-W
        NO991S-W
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ JANコード 梱包重量
        (kg)
        内容量

        1,980円

        ( 2,178円 )
        3個 あり

        1日目

        L4901070754977ブルー7.9-

        2,571円

        ( 2,828円 )
        3個 あり

        1日目

        M4901070754960ブルー7.4-

        2,571円

        ( 2,828円 )
        3個 あり

        2日目

        M4901070754922ホワイト7.4-

        2,571円

        ( 2,828円 )
        3個 あり

        2日目

        S4901070754915ホワイト6.9-

        薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました