(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:981-BL-L
ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981【1~100個入り】 ニトリルツカイキリテブクロ(コナツキ)No.981

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

粉付タイプの100枚入り使いきり薄手ゴム手袋。 【特長】 ・ニトリル製。 ・薄...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 個装寸法:
    240×75×130
  • 外装寸法:
    511×262×281
  • 全長(cm):
    24
  • 仕様2:
    食品衛生法適合
  • 材質:
    ニトリル
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

981-BL-L 解除

Loading...

製品仕様

ニトリルモデル使い切り100P

ニトリルモデル使い切り100P

  • 左右両用のため、片手でも使えて経済的。
  • 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋。
  • 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利な粉つき。
  • 耐熱性に優れており、煮沸消毒可能。
  • 食品衛生法適合。
  • カラーはホワイトとブルー。
  • 食品加工、機械回り・油作業、介護、農業・園芸に便利。
全長寸法(幅×高さ×奥行き)
24cm個装(mm)外装(mm)
240×75×130511×262×281
商品情報を表示

981-BL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
梱包重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

981-BL-L

L
4901070753192
ブルー
9.1
1箱(100枚)

24パック

100個入り

2,280( 2,508円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉付タイプの100枚入り使いきり薄手ゴム手袋。
【特長】
・ニトリル製。
・薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適している。
・ニトリル合成ゴムを使用し、薬品、オイル、グリスに強い耐性がある。
・左右両用の為、片手でも使えて経済的。
・食品衛生法適合。
【用途】
・食品加工・機械まわりの油を取り扱う作業・農業、園芸に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981の型番981-BL-Lのページです。
型番981-BL-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

    ニトリスト・タフ

    ニトリスト・タフ

      ニトリスト・タッチ 1-2225

      ニトリスト・タッチ 1-2225

        サニフィットニトリル手袋

        サニフィットニトリル手袋

          バイオラボフィットグローブ

          バイオラボフィットグローブ

            メーカー エステー アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 2,280円 3,273円 2,350円 2,100円 3,600円
            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
            使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム 薄手ゴム
            個装寸法 240×75×130 - - - -
            外装寸法 511×262×281 - - - -
            全長(cm) 24 - - - -

            ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
            汚れた機械の作業用
            評価 4.0満足度:4.02019/09/17
            価格が少し高いですが、粉付きなので装着が楽だと思います。頻繁に脱いだりはめたりするので、わざと大きめを選んでいます。気持ち他の安い手袋よりも破れにくく感じます。作業用途により、粉なしの安価な手袋と使い分けています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            工場で油作業の際に使用
            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
            工場で油作業の際に使用しています。今までは外に買いに行っていましたが、買いに行く手間が省けるので購入しました。粉付きなので、スムーズに手が入るのが良いと思います。薄手でフィット感もありますが、加工の際油が手にしみ込んでこないです。耐久性も良いのですが、作業によっては切粉が出ますので穴が開かないように気を付けています。価格や納期も問題ないです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            981-BL-LL
            981-BL-M
            981-BL-S
            981-BL-SS
            981-WH-L
            981-WH-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード 梱包重量
            (kg)
            内容量

            2,280円

            ( 2,508円 )
            24個 -

            3日目

            LL4901070753741ブルー9.8-

            2,280円

            ( 2,508円 )

            100個入り

            24パック -

            5日目

            M4901070753185ブルー8.3-

            2,280円

            ( 2,508円 )

            100個入り

            1パック -

            3日目

            S4901070753178ブルー7.9-

            2,280円

            ( 2,508円 )

            100個入り

            1パック -

            6日目

            SS4901070753727ブルー7.2-

            2,280円

            ( 2,508円 )

            100個入り

            24パック -

            3日目

            L4901070752997ホワイト9.1-

            2,280円

            ( 2,508円 )

            100個入り

            1パック -

            3日目

            LL4901070753734ホワイト9.8-

            薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました