(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:630-M
No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス) No.630 ニトリルモデルロング(ウラメリヤス)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

裏メリヤスで手ムレを抑止する効果が期待できるニトリルゴム手袋。【特長】・抜群の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 個装寸法:
    155×380×25
  • 外装寸法:
    433×428×349
  • 全長(cm):
    30
  • 色:
    ブルー
  • 仕様2:
    食品衛生法適合
  • 材質:
    ニトリル
  • 内容量:
    1双

Loading...

ニトリルモデルロング裏メリヤスのラインナップ

全長寸法(幅×高さ×奥行き)
30cm個装(mm)外装(mm)
155×380×25433×428×349
サイズカラー梱包重量(Kg)
SブルーS(12.2)
MM(12.5)
LL(13.5)
LLLL(14.5)
商品情報を表示

630-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
梱包重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

630-M

M
4901070751730
12.5
1双

1個

480( 528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

裏メリヤスで手ムレを抑止する効果が期待できるニトリルゴム手袋。
【特長】
・抜群の安全性を発揮する耐油、耐摩耗性にすぐれた作業用手袋。
・柔らかく、グリップ性に優れ、突き刺しに強い。
・食品衛生法適合商品。
【用途】
・工場での油、水を扱う仕事、車両整備工場、部品工場などでの作業用手袋として最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)の型番630-Mのページです。
型番630-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

    NO.600ニトリルモデル モデルローブ

    NO.600ニトリルモデル モデルローブ

      ニトロン 880

      ニトロン 880

        ニトリルマックス #2462

        ニトリルマックス #2462

          ケミショック

          ケミショック

            薄手高級手袋

            薄手高級手袋

              川西 ニトリルマックス ロング

              川西 ニトリルマックス ロング

                クリーンノールケミック

                クリーンノールケミック

                  スーパーイーグル

                  スーパーイーグル

                    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                      ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

                      ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

                        東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                        東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                          耐油セイバー

                          耐油セイバー

                            メーカー エステー エステー ホーケン 川西工業 川西工業 トラスコ中山 川西工業 アズワン アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 480円 643円 479円 300円 477円 654円 366円 1,100円 701円 751円 539円 6,123円 841円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - すべり止め ニトリルゴム - ニトリルゴム - すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム -
                            仕様 ロング - - - - - - - - - - - -
                            個装寸法 155×380×25 - - - - - - - - - - - -
                            外装寸法 433×428×349 - - - - - - - - - - - -

                            No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            油や水作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/10
                            耐久性が有り、長く使用出来ます。
                            ロングなので中に水などが入る事もなく使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水溶性切削油を扱う際に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/28
                            水溶性切削油を切断機械に補充する際などに装着しています。
                            ロング手袋なので、誤って手袋の中へ油が侵入する事もないですし
                            耐久性も有るので、金属製品を扱う作業でも使用できて満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/13
                            裏メリヤスなので手汗をかいても脱着しやすいです。ただ、素手で装着すると手に独特な匂いが残ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/08
                            寒い日に冷たい水で洗車などをしても、冷たさが手に伝わってきません。
                            満足のいく商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            630-L
                            630-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 梱包重量
                            (kg)
                            内容量

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L490107075174713.5-

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            LL490107075175414.5-

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました