(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール厚手(裏植毛) No.100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニール厚手(裏植毛) No.100

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
323円
税込単価
355円

厚手タイプ(裏毛つき)の耐油・耐溶剤手袋。 【特長】 ・塩化ビニール製。 ・裏...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • 個装寸法:
    130×260×11
  • 外装寸法:
    490×302×280
  • 全長(cm):
    32
  • 色:
    バイオレット
  • 材質:
    ビニール
  • 内容量:
    1双

型番

NO100L-V 解除

Loading...

製品仕様

ビニール厚手手袋

ビニール厚手手袋

  • 洗剤、油に強い塩化ビニール樹脂の作業用手袋。
  • 老化しにくいため、耐久性に優れている。
  • 防臭加工の裏植毛で、ニオイがつきにくく清潔。
  • 機械作業・水仕事・清掃作業・ビルメンテナンスに便利。
  • カラーはバイオレット。
  • ※ 一般業務用ですが、ご家庭用としてもお使いいただけます。
全長寸法(幅×高さ×奥行き)
32cm個装(mm)外装(mm)
130×260×11490×302×280
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO100L-V

L
4901070702268
541-4199
1双

1個

323( 355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

厚手タイプ(裏毛つき)の耐油・耐溶剤手袋。
【特長】
・塩化ビニール製。
・裏毛つきでベタつかず、保温性にすぐれている。
・手のひら全体にすべり止め加工。
・「抗菌防臭加工」により、カビ、雑菌の繁殖を防ぎ、臭いも抑え衛生的。
【用途】
・機械作業・水仕事・清掃作業・ビルメンテナンスに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニール厚手(裏植毛) No.100の型番NO100L-Vのページです。
型番NO100L-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール厚手(裏植毛) No.100

ビニール厚手(裏植毛) No.100

    耐油薄手手袋 No.160

    耐油薄手手袋 No.160

      耐油ビニール手袋(3双組)

      耐油ビニール手袋(3双組)

        耐油性厚手手袋 170

        耐油性厚手手袋 170

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

            腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

            腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

              手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

              手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

                649 ビニスターW耐油&制電

                649 ビニスターW耐油&制電

                  腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

                  腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

                    手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                    手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                      ダイローブ手袋 223

                      ダイローブ手袋 223

                        手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

                        手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

                          068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                          068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                            メーカー エステー ショーワグローブ おたふく手袋 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ エスコ コクゴ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 323円 177円 1,147円 451円 384円 1,572円 2,300円 745円 1,650円 520円 2,320円 190円 1,366円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 静電気防止 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 天然ゴム - ポリウレタン 塩化ビニール - すべり止め ポリウレタン すべり止め 塩化ビニール
                            仕様 ロング - - - ロング - - ロング - - - - -
                            個装寸法 130×260×11 - - - - - - - - - - - -
                            外装寸法 490×302×280 - - - - - - - - - - - -

                            ビニール厚手(裏植毛) No.100のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械のお手入れや掃除の際に
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/03
                            ミスミのサイトで検索をして、目についたのでこの商品を購入しました。商品の特長を見て、耐油性、耐溶剤に優れた商品でしたので、機械のお手入れにちょうど良いと思いました。使用していてすぐに破けてしまうこともなく、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました